Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"827260","name":"S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
Produktnummer: 827260
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400
Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.
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
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 230 - 240 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 2 VA |
Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Relæudgange
Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
Omgivelsestemperatur | -15 - 55 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Klemmetype | fast |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 121 mm |
Nettovægt | 160 g |
Bruttovægt | 170 g |
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
EAN-kode | 4046548007619 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.284 |