text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

Brake resistor 1600W/10R/T/U

Produktnummer: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL v...  Mere

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Godkendelse CE  
 
Nettovægt 5800  g
Bruttovægt 6700  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85332900  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-kode 4046548059243  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
Volumen 0