Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Som på fig.
PMCprotego D connector X0Y
Produktnummer: 8176347
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
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
Godkendelse | UL Recognized Component |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Overspændingskategori | III / II |
Mekaniske data
Form på stiktype 1 | lige |
Kontaktoverflader materiale 1 | fortinnet |
Kontaktoverflader materiale 3 | fortinnet |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Nettovægt | 34 g |
Bruttovægt | 41 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-kode | 4046548086218 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volumen | 0 |