text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCprotego D.CAN-Adapter 01-24A

Produktnummer: 8176300
Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 1.5 A to 24 A) Interfaces: CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and monitoring voltage switch.

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

 
Nettovægt 70  g
Bruttovægt 80  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-kode 4046548056891  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
Volumen 0.116