Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176853","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Som på fig.
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Produktnummer: 8176853
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
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
UKCA |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 10 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
Overspændingskategori | III / II |
Mekaniske data
Form på stiktype 1 | lige |
Kontaktoverflader materiale 1 | fortinnet |
Kontaktoverflader materiale 3 | fortinnet |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
Nettovægt | 61 g |
Bruttovægt | 65 g |
Miljø
RoHS-overensstemmelse | ja |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548088557 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242092 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0.168 |