Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"680044","name":"Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m
Produktnummer: 680044
GTIN: 4046548091335
Adapter cable for encoder; Cable assembled on both sides: mini-I/O <>
SUBD9; No. of wires and cross section: 4x2x0,14mm²; suitable for
PMCprimo C2 and PMCpimo MC; Length 0,75m;
Produkt under udfasning
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
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 9-pol. Sub-D-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | 8-pol. mini-IO-hanstik |
| Form på stiktype 2 | lige |
| Kabellængde | 0.75 |
| Farve på kabelkappe 1 | grøn |
| Farve på kabelkappe 2 | grøn |
| Trækevne for kabel 1 | nej |
| Afskærmning K1 | ja |
| Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
| Nettovægt | 56 |
| Bruttovægt | 58 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242009 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548091335 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |