Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8176741","name":"PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC
Produktnummer: 8176741
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option:
Dynamic curve calulation, IEC 61131-3 programming, EtherCat; Tec... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: Dynamic curve calulation, IEC 61131-3 programming, EtherCat; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery.
Generelle data
Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med faseområde | Mains Supply |
Forsyningsspænding (V) | 208 - 480 V |
Forsyningsspænding med faser | 3 x 208…3 x 480 V |
Type forsyningsspændingsområde | AC |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Formål med U2 | Supply |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance U2 med bremse | +15% |
Tolerance U2 uden bremse | +15% |
Strømafdeling
Maks. indkoblingshypp. effekt | 30/h |
Kont. udgangsstrøm ved 3x208 V | 12 A |
Kont. udgangsstrøm ved 3x230 V | 12 A |
Kont. udgangsstrøm ved 3x400 V | 12 A |
Kont. udgangsstrøm ved 3x480 V | 12 A |
Spidsstrøm i 2 s | 24 A |
Spidsstrøm i 5 s | 24 A |
Clock-frekvens vekselretter | 8 kHz |
Spændingsområde på mellemkreds | 900 V DC |
STO-ENABLE
Antal STO-udgange | 2 |
Indgangsresolver
Stiktype resolvertilslutning | 9-pol. Sub-D-hunstik |
ndgang SinCos-encoder, inkremental encoder
Stiktype encoder/inkr.giver | 15-pol. Sub-D-hunstik |
Analoge indgange
Antal analogindgange | 2 |
Type analogudgange | Spænding |
Signalområde analog indgang | -10 - 10 V |
Opløsning, analogindgange | 16 Bit |
Indgange
Antal digitale indgange | 4 - 6 |
Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | ja |
Halvlederudgange (standard)
Antal hjælpeudgange | 2 |
galv. adskil. ikke si. HL-udg | ja |
Ethernet-interface
Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
CANopen-interface
Antal CANopen-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Kommunikationsinterfaces
Stiktype RS 232-interfaces | 9-pol. Sub-D-hanstik |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
Klasse f. omgivelsestemperatur | 3K3 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
Omgivelsestemp. derating | 40 - 55 °C |
Effektreduktion | 2,5 %/K |
Standard opbevaringstemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
Opbevaringstemperatur ændring | 20 K/h |
Omgivelsestemperaturklasse | 1K4 |
Fugtbelastning iht. standard | DIN EN 60721-3-3 |
Fugtbelastning oplysninger | 85 % RF |
Luftfugtighedsklasse | 1K3 |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 1000 m |
Till. drifthøjde ved 1,5% ydel | 1000-2500 m over havoverfladen |
Effektreduktion pr. 100m | 1,5 %/100 m |
EMC iht. standard .... | EN 61800-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60721-3-3 |
Køletype | påmonteret ventilator |
Støjemission | 65 dB (A) |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
Monteringsposition | vertikal |
Husets materiale | Stål galvaniseret |
Mål, højde | 345 mm |
Mål, bredde | 70 mm |
Mål, dybde | 243 mm |
Nettovægt | 4620 g |
Bruttovægt | 5720 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548097955 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242003 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0 |