Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380328","name":"Acc/MA/caps L-coded/M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Som på fig.
Acc/MA/caps L-coded/M12
Produktnummer: 380328
GTIN: 4046548104776
Tilbehør, lukkekapper til M12-porte på PDP67- og PSS67-moduler,
kapslingsklasse IP67, grå, pakke med 2 stk., anvend kun til L-kodedeM12-
porte (380324 kun til A- og D-kodede).
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-30
105 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 when screwed in place |
Mekaniske data
| Produktmateriale | PA GF, UL 94 V-0 |
| Nettovægt | 2 |
| Bruttovægt | 4 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000058 |
| ETIM Reference Feature | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104776 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |