Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380328","name":"Acc/MA/caps L-coded/M12","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Imagem similar
Acc/MA/caps L-coded/M12
Número do produto: 380328
GTIN: 4046548104776
Acessório, tampas de vedação para portas M12 em dispositivos PDP67 ePSS67,
classe de proteção IP67, cinza, PU: 2 peças, uso somente para portas M12
codificadas L(380324 somente para codificação A e D).
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Acessório, tampas de vedação para portas M12 em dispositivos PDP67 ePSS67, classe de proteção IP67, cinza, PU: 2 peças, uso somente para portas M12 codificadas L(380324 somente para codificação A e D).
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-30
105 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 when screwed in place |
Dados mecânicos
| Material do produto | PA GF, UL 94 V-0 |
| Peso líquido | 2 |
| Peso bruto | 4 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27440208 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000058 |
| Função de referência ETIM | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104776 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |