Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"1S000005","name":"PES test lead 4mm-bu","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Som på fig.
PES test lead 4mm-bu
Produktnummer: 1S000005
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, yderst fleksibelt
forbindelseskabel, længde 1 m, tilslutning 4 mm, blå.
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
Kabellængde | 1 m |
Farve på kabelkappe 1 | blå |
Tilslutningstype | Stik 4 mm, affjedret |
Nettovægt | 15 g |
Bruttovægt | 50 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-kode | 4046548090888 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 1.780 |
Passende til
PES actuator board ec en
1S000009
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanelaktuatorteknologi
kontaktor, med hjælpekontaktorer 24 V DC, betjeningspaneltekst påengelsk,
medfølgende dokumenter på engelsk og tysk.
PES logic board pnozs en
2S000002
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanel logik
PNOZsigma, med sikkerhedsrelæer, betjeningspaneltekst på
engelsk, medfølgende dokumenter på engelsk og tysk.
PES logic board pnozm en
3S000002
Pilz Education System, tekst på betjeningspanel: engelsk,
medfølgende dokumenter: engelsk og tysk
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulopbygget kursussystem, betjeningspanelbetjening
og overvågning, med PMIvisu og PITmode, betjeningspaneltekst, sprog
engelsk, medfølgende dokumenter på engelsk og tysk.