Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Som på fig.
PIT si 1.1 muting lamp
Produktnummer: 620010
PITsign Muting-lampe inklusive pære og vægholder, UB = 24 V DC
/ 5 W / 300 mA, kapslingsklasse hus: IP65, diameter: 100 mm, højde:
138,5 mm, signallampe til Muting-drift.
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
UKCA cULus Listed |
Selvovervåget | nein |
Pære | Glühbirne |
Lampetype | BA15d, 24 V DC, 5W |
Signallampes elektr. levetid | 1.000 Stunden |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 5 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
50 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Kabelindføring | ISO 20 mm |
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale afdækning | PC |
Husets materiale nederste del | ABS |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Mål, højde | 138.5 |
Diameter | 100 |
Nettovægt | 255 |
Bruttovægt | 331 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-kode | 4046548002614 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volumen | 2.657 |