text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PITreader key ye 5 service

Produktnummer: 402269
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader, autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service) Farve: gul Materiale: Plast

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
Sensorprincip Transponder  
 
Omgivelsestemperatur -30  
70  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Kapslingsklasse, kabinet  
 
Monteringsposition vilkårlig  
Mål, højde 15.1  
Mål, bredde 42  
Mål, dybde 8  
Nettovægt 8  
Bruttovægt 10  
Energiforsyning for TAG passiv (batterielos)  
Driftsfrekvens 13,56 MHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-kode 4046548095906  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002996  
Volumen 0