Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400521","name":"SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Similaire à l’illustration
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
Numéro de l'article: 400521
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé de :
bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec bloc de contacts, 2 n/f, 1 n/o,borniers à
vis.
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
TÜV
EAC |
Auto-contrôlé | Non |
Données techniques
Données électriques
Courant de contact min. | 1 |
Arrêt d'urgence
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Dimensions hauteur | 72 mm |
Dimension largeur | 72 mm |
Dimension profondeur | 103 mm |
Diamètre | 55 |
Poids net | 172 g |
Poids brut | 191 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548043716 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371098 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |