text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT es Set3s-5c

Produktnummer: 400437
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af belyst nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning, 2n/c, med fjederklemmer.

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
Selvovervåget ja  
Pære LED  
Lysfarve gelb  
 
Forsyningsspænding (V) 12  
30  
Forsyningsspændingstype U1 AC/DC  
Min. kontaktstrøm 5  
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nødstop AgNi  
Omgivelsestemperatur -25  
55  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Mål, højde 92  
Mål, bredde 56  
Diameter 55  
Nettovægt 75  
Bruttovægt 88  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-kode 4046548071511  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 0