Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400460","name":"PIT es Set10u-5c PCB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
Som på fig.
PIT es Set10u-5c PCB
Produktnummer: 400460
PITestop, sæt bestående af aktiv/ikke-aktiv nødstop-trykknap med
blinkfunktion uden Pilz-mærkat og uden nødstopsymbol og med LED-
sikkerhedsmodul og 2 n/c med fjederklemmer i overensstemmelse med EN
6... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITestop, sæt bestående af aktiv/ikke-aktiv nødstop-trykknap med blinkfunktion uden Pilz-mærkat og uden nødstopsymbol og med LED- sikkerhedsmodul og 2 n/c med fjederklemmer i overensstemmelse med EN 60947-5-1 og EN 60947-5-5.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA TÜV |
Pære | LED |
Lysfarve |
gul
rød |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneret driftsspænding | 24 V DC |
Nødstop
Åbningsmåde nødstop | Drejeoplåsning |
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktsikring nødstop | ≤ 1 A |
Kontaktmateriale nødstop | AgNi |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-5 |
Spidsamplitude | max. 0,35 mm |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Kapslingsklasse, monteret |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Mål, højde | 86.4 |
Mål, bredde | 65 |
Mål, dybde | 65 |
Nettovægt | 92 |
Bruttovægt | 180 |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kode | 4046548083415 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 7.425 |