text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
311 produkter fundet
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
Y-adapter for tilslutning af sender og modtager til PSENopt II Advanced ukodet til en FS-indgang, 5-pol. M12-hanstik (X3 ...

På forespørgsel
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet, ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 2 m

På forespørgsel
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet, ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 3 m

På forespørgsel
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet, ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 5 m

På forespørgsel
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet, ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 10 m

På forespørgsel
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet, ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 20 m

På forespørgsel
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet, ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 30 m

På forespørgsel
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Tilslutningskabel, 19-pol. M23-hunstik, lige, N-kodet, ledertværsnit: 19 x 0,25 mm², kabellængde: 50 m

På forespørgsel
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- ...

På forespørgsel
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- ...

På forespørgsel
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- ...

På forespørgsel
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- ...

På forespørgsel
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet til 4-pol. M12-hanstik, lige, D- ...

På forespørgsel
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 ...

På forespørgsel
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 ...

På forespørgsel
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 ...

På forespørgsel
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Forbindelsesledning til PROFINET, CAT5e, afskærmet, RJ45 til 4-pol. M12- hanstik, lige, D-kodet, ledertværsnit: 4 x 0,34 ...

På forespørgsel
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A- kodet, afskærmet, kabellængde: 2 m

På forespørgsel
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A- kodet, afskærmet, kabellængde: 5 m

På forespørgsel
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
Tilslutningskabel til PSENscan, 17-pol. M12-hunstik, lige, A- kodet, afskærmet, kabellængde: 10 m

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug