text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
39 produkter fundet
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Udvidet X-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, ...

På forespørgsel
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Udvidet L-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 1 muting-arm-sæt, ...

På forespørgsel
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Udvidet T-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 4 muting-sensorer, 4 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, ...

På forespørgsel
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Basis-L-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 1 muting-arm-sæt, 1 ...

På forespørgsel
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Basis-T-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 4 muting-sensorer, 4 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 2 ...

På forespørgsel
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Basis-X-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 1 ...

På forespørgsel
PSEN opII muting box
6C000181
Ledningsføringsboks til PSEN opII-sikkerhedslysgitter og muting-sensor, muting-lampe, override-nøgleafbryder, reset-knap ...

På forespørgsel
PSEN opII lockout
632510
Tilbehør genstartspærre til PSEN opII sikkerhedslysgitter. VPE = 1 lockout, 2 engangsskruer M4x12, 1 gevindtap M3x12, 2 ...

På forespørgsel
PSEN opII slot nuts
632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 ...

På forespørgsel
PSEN opII protective column-120 Set
632507
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-120" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1200 ...

På forespørgsel
PSEN opII mirror column-120
632034
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-120" med en spejllængde på 1200 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt o ...

På forespørgsel
PSEN opII mirror column-195
632036
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-195" med en spejllængde på 1950 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt o ...

På forespørgsel
PSEN opII mirror column-090
632033
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-090" med en spejllængde på 900 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og ...

På forespørgsel
PSEN opII mirror column-060
632032
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-060" med en spejllængde på 600 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og ...

På forespørgsel
PSEN opII mirror column-165
632035
Spejlsøjle "PSEN opII Mirror Column-165" med en spejllængde på 1650 mm. Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt o ...

På forespørgsel
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit er valgfrit tilbehør til "PSEN opII Mirror Column" og giver ekstra beskyttelse mod krafti ...

På forespørgsel
PSEN opII protective column-090
632501
Beskyttelsesstander "PSEN opII protective column-90" tilsikkerhedslysgitre med en længde på op til 900 mm. Beskyttelse a ...

På forespørgsel
PSEN screw set mirror column
632012
Sættet indeholder 3x fastgørelsesskruer til PSENopII mirror column eller PSEN opII adjustable base unit.

På forespørgsel
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-165" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1650 ...

På forespørgsel
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Sættet indeholder beskyttelsesstanderen "PSEN opII protectiveColumn-195" til sikkerhedslysgitre op til en længde på 1950 ...

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug