Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 0,40 - 400 Hz, målespænding 1 V AC/DC, bredde = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
På forespørgsel
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og
underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400
Hz, målespænding 415/460 V AC, bredde = 22,5 mm, UB = 230 V AC.
På forespørgsel
Fejlspændingsovervågning af svejsetransformatorer iht. VDE 0545, 6
måleindgangskredse 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tændspænding 24 V
AC/DC, bredde 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.
På forespørgsel
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til
frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 -
415 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20
mA, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
På forespørgsel
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til
frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 -
550 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20
mA, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, startundertrykkelsestid 0
s.
På forespørgsel
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til
frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 -
415 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20
mA, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.
På forespørgsel
Måletransformer for aktiv effekt, måleanordning til afgivet og optaget
aktiv effekt, op til 3 motorer/generatorer, målespænding: 230 V AC, UB =
24 V DC, bredde = 90 mm.
På forespørgsel
Måletransformer for aktiv effekt, måleanordning til afgivet og optaget
aktiv effekt, op til 3 motorer/generatorer, målespænding 400 V AC,
bredde 90 mm, UB = 24 V DC.
På forespørgsel
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf
motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, 2 skiftekontakter, bredde=
22,5 mm, UB = 24 V AC/DC.
På forespørgsel
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf
motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, 2 skiftekontakter, bredde=
22,5 mm, UB = 110 V AC.
På forespørgsel
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf
motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, 2 skiftekontakter, bredde=
22,5 mm, UB = 24 V AC/DC.
På forespørgsel
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf
motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, 2 skiftekontakter, bredde=
22,5 mm, UB = 230 V AC.
På forespørgsel
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf
motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, 2 skiftekontakter, bredde=
22,5 mm, UB = 230 V AC.
På forespørgsel
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af 1-fasede net,
anvendes som tærskelværdielement, overvågningsanordning og styreelement,
målespænding anvendes som forsyningsspænding, 2 hjælpekontakter (C/O),
bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
På forespørgsel
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400
Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC, vilkårlig polaritet påmåleindgangene.
På forespørgsel
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400
Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
På forespørgsel
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og
underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400
Hz, målespænding 400/440 V AC, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC, hysterese
2%.
På forespørgsel
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400
Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.
På forespørgsel
Strømovervågningsrelæ, til overvågning af maks. strømværdier, 12
måleområder 0,01 - 15 A kan vælges, 0, 40 - 400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB=
230 - 240 V AC.
På forespørgsel
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400
Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC, vilkårlig polaritet på
måleindgangene.
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.