text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
22 produkter fundet
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
PITgatebox-blindprop, IP65, (reservedel), indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
GTIN: 4046548098129
PITgatebox paddehattetrykknap sort med meldekontakt, oplåsning ved at dreje, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
GTIN: 4046548098112
PITgatebox paddehattetrykknap sort, oplåsning ved at dreje, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb color covers
G1000009
GTIN: 4046548089622
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys (reservedel)

På forespørgsel
PIT gb es1
G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox-nødstopknap, oplåsning ved at dreje (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb es2
G1000011
GTIN: 4046548089646
PITgatebox-nødstopknap, med meldekontakt, oplåsning ved at dreje , (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb key button
G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox-nøgleafbryder 1x40°, momentafbryder, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb push button
G1000006
GTIN: 4046548089394
PITgatebox-trykknap, med belysning, momentafbryder, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb key switch
G1000008
GTIN: 4046548089615
PITgatebox-nøgleafbryder 2x90°, med indgreb, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
GTIN: 4046548098136
PITgatebox omskifter, 2 x 60°, med indgreb, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb pushbutton red
G1000035
GTIN: 4046548098105
PITgatebox-trykknap rød, fremstående farvekappe, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb spare part key
G1000040
GTIN: 4046548098150
Reservenøgle, passer til nøgleafbryder / nøgleafbrydere 2x90° i produktserien PITgatebox, emballageindhold = 2 stk.

På forespørgsel
PIT gb color cover bl s4
G1000019
GTIN: 4046548094633
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Locking, emballageindhold = 10 stk.

På forespørgsel
PIT gb signal indicator
G1000039
GTIN: 4046548098143
PITgatebox lysforsats med udskiftelig kappe, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm

På forespørgsel
PIT gb color cover wh s2
G1000014
GTIN: 4046548094497
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol ON, emballageindhold = 10 stk.

På forespørgsel
PIT gb color cover wh s4
G1000016
GTIN: 4046548094510
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Locking, emballageindhold = 10 stk.

På forespørgsel
PIT gb fixing spanner
G1000012
GTIN: 4046548091601
PITgatebox-fastgørelsesnøgle til gevindring

På forespørgsel
PIT gb color cover bl s5
G1000017
GTIN: 4046548094527
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Request, emballageindhold = 10 stk.

På forespørgsel
PIT gb color cover wh s3
G1000015
GTIN: 4046548094503
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Unlocking, emballageindhold = 10 stk.

På forespørgsel
PIT gb color cover wh s1
G1000013
GTIN: 4046548094480
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Start, emballageindhold = 10 stk.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug