text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
21 produkter fundet
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 68 mm (stor udgave), uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, driftsstop-knap IP65, LED-ringbelysning inkl. tilslutningsmodul, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es2.11 operator black
400110
GTIN: 4046548003826
PITestop, driftsstop-knap IP65, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es2.12 key-operator black
400111
GTIN: 4046548025316
PITestop, driftsstop-knap IP65, nøgleafbryder, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es5.12 key operator protect
400601
GTIN: 4046548051902
PITestop, nødstopknap IP65, med beskyttelseskrave, med nøgleoplåsning, uden Pilz-tekst på aktuatoren, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es6.10 operator red
400610
GTIN: 4046548061307
PITestop, nødstopknap IP65, uden logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es7u
400537
GTIN: 4046548071429
PITestop, nødstopknap IP6K9K, uden logo, til hygiejneområder, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es5u
400535
GTIN: 4046548071405
PITestop, nødstopknap IP65, med beskyttelseskrave, uden logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es4u
400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, med beskyttelseskrave, uden logo, indbygningsdiameter 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es1s
400131
GTIN: 4046548071214
PITestop, nødstopknap IP65, med nødstopsymbol og med logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es3s
400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, nødstopknap IP65, belyst med nødstopsymbol og med logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es3u
400533
GTIN: 4046548071269
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 55 mm, belyst, uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es9u
400539
GTIN: 4046548074772
PITestop, del af PIT es Set9u-7, 400457.

På forespørgsel
PIT es8s
400138
GTIN: 4046548071436
PITestop, nødstopknap IP65, nøgleafbryder, med nødstopsymbol og med logo, indbygningsdiameter 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es8u
400538
GTIN: 4046548071443
PITestop, nødstopknap IP65, uden logo, nøgleafbryder, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es1u
400531
GTIN: 4046548071221
PITestop, nødstopknap IP65, uden logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es4s
400134
GTIN: 4046548071276
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, med nødstopsymbol, beskyttelseskrave og logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es2s
400132
GTIN: 4046548071238
PITestop, nødstopknap IP65, i stor, med nødstopsymbol og med logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es5s
400135
GTIN: 4046548071290
PITestop, nødstopknap IP65, med nødstopsymbol, beskyttelseskrave og logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.

På forespørgsel
PIT es3u-c
400543
GTIN: 4046548072730
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, uden logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm, med fjederklemmer.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug