Найдено изделий: 21
PIT es2u
400532
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, диаметр 68 мм (большаяверсия), без печати (без эмблемы), монтажный диаметр 2 ...

по запросу
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, кнопка рабочего останова, IP65, с кольцом светодиоднойподсветки, модуль подключения в комплекте, монтажный ди ...

по запросу
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с защитным кольцевымвыступом, с разблокировкой ключом, без надписи «Pilz» на ...

по запросу
PIT es7u
400537
PITestop, кнопка аварийного останова, IP6K9K, без логотипа, для зон сособыми требованиями гигиены, монтажный диаметр: 22 ...

по запросу
PIT es5u
400535
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с защитным кольцевымвыступом, без логотипа, монтажный диаметр: 22,3 мм.

по запросу
PIT es8s
400138
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, запираемая ключом, ссимволом E-STOP (аварийный останов) и логотипом, монтажн ...

по запросу
PIT es8u
400538
PITestop, кнопка рабочего останова, запираемая ключом, IP65, безлоготипа, монтажный диаметр: 22,3 мм.

по запросу
PIT es1u
400531
PITestop, кнопка рабочего останова, IP65, без логотипа, монтажныйдиаметр: 22,3 мм.

по запросу
PIT es2s
400132
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с символом E-STOP (аварийныйостанов) и логотипом, монтажный диаметр: 22,3 мм ...

по запросу
PIT es5s
400135
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с символом E-STOP (аварийныйостанов), защитным кольцевым выступом и логотипо ...

по запросу
PIT es1s
400131
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с символом E-STOP (аварийныйостанов) и логотипом, монтажный диаметр: 22,3 мм ...

по запросу
PIT es3s
400133
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов) и логотипом, монтажный ди ...

по запросу
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, кнопка рабочего останова, IP65, монтажный диаметр: 22,3 мм.

по запросу
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, кнопка рабочего останова, запираемая ключом, IP65, монтажныйдиаметр: 22,3 мм.

по запросу
PIT es4u
400534
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой и защитнымкольцевым выступом, без логотипа, монтажный диаметр: ...

по запросу
PIT es4s
400134
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов), защитным кольцевым высту ...

по запросу
PIT es3u
400533
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, диаметр 55 мм, с подсветкой, без печати (без эмблемы), монтажный диаметр 22, ...

по запросу
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, без логотипа, монтажныйдиаметр: 22,3 мм.

по запросу
PIT es3u-c
400543
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, без логотипа, монтажный диаметр: 22,3 мм, с пружинными клеммам ...

по запросу
PIT es3s-c
400143
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов) и логотипом, с пружинными ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование