text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
38 produkter fundet
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC, vilkårlig polaritet påmåleindgangene.

På forespørgsel
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På forespørgsel
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400 Hz, målespænding 400/440 V AC, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC, hysterese 2%.

På forespørgsel
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 230 - 240 V AC.

På forespørgsel
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Strømovervågningsrelæ, til overvågning af maks. strømværdier, 12 måleområder 0,01 - 15 A kan vælges, 0, 40 - 400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB= 230 - 240 V AC.

På forespørgsel
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC, vilkårlig polaritet på måleindgangene.

På forespørgsel
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Strømovervågningsrelæ til overvågning af maks. strømværdier, vilkårlig polaritet for måleindgange, mulighed for valg af 12 måleområder 0,01 -50 A, 0,40 - 400 Hz, bredde 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

På forespørgsel
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Strømovervågningsrelæ, til overvågning af maks. strømværdier, 12 måleområder 0,01 - 15 A kan vælges, 0, 40 - 400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB= 24 V DC.

På forespørgsel
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.

På forespørgsel
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 0,40 - 400 Hz, målespænding 1 V AC/DC, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

På forespørgsel
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400 Hz, målespænding 415/460 V AC, bredde = 22,5 mm, UB = 230 V AC.

På forespørgsel
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Fejlspændingsovervågning af svejsetransformatorer iht. VDE 0545, 6 måleindgangskredse 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, tændspænding 24 V AC/DC, bredde 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

På forespørgsel
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 415 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På forespørgsel
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 550 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, startundertrykkelsestid 0 s.

På forespørgsel
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 415 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

På forespørgsel
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 415 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

På forespørgsel
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Overvågning af aktiv effekt for 1- og 3-fasenet egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 550 V AC/DC, 1 skifteudgang, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA. Bredde 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På forespørgsel
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Overvågning af aktiv effekt for 1- og 3-fasenet egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 415 V AC/DC, 1 skifteudgang, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA. Bredde 22,5 mm, UB = 24 V DC.

På forespørgsel
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 415 V AC/DC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

På forespørgsel
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
GTIN: 4046548055542
Overvågning af aktiv effekt, for 1- og 3-fase-net egnet til frekvensregulerede motorer, 9 måleområder 0 - 1000 Hz, målespænding 0 - 415 V AC, 1 skiftekontakt, 1 analog udgang 0 - 10 V DC eller 4 - 20 mA, bredde = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, måleområde fra 0%.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug