Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772000","name":"PNOZ mm0p 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0320","00101002057105","0010100205710580NS"]}
Som på fig.
PNOZ mm0p 24VDC
Produktnummer: 772000
Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini,
basismodul, kan ikke udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre
halvlederudgange.
Vær opmærksom på! Dette er en udgået artikel. Kontakt ven... Mere
Bemærk venligst den midlertidigt ændrede farve på huset. Funktionen påvirkes ikke af dette.
Yderligere informationer finder du på Sales Information – 229402 .
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Konfigurerbare, sikre, kompakte styringer PNOZmulti Mini, basismodul, kan ikke udvides, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange. Vær opmærksom på! Dette er en udgået artikel. Kontakt venligst din kontaktperson hos Pilz for at finde et passende alternativ/efterfølger.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Forsyning af systemet |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 35 W |
Formål med U2 | Forsyning af halvlederudgange |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 |
Konfigurerbare indgange/udgange
Antal konfigurerbare I/O | 8 |
Galvanisk adskill. konfig. I/O | nej |
Signalniveau ved indgang ved 1 | 15 ... 30 V DC |
Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 ... +5 V DC |
Kortsl.beskyttelse ikke si HLU | ja |
Spænding ved 1 ikke si. HLU | UB - 2 V ved 0,1 A |
Indgange
Antal digitale indgange | 12 |
Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | nej |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 4 |
Potentialadskill. af HLU | ja |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Test clockudgange
Antal testpulsudgange | 4 |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | HL-udgang og systemspænding |
Type af potentialadskillelse 1 | Basisisolering |
Mekaniske data
Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husmateriale overdel | PC |
Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
Mål, højde | 100 mm |
Mål, bredde | 45 mm |
Mål, dybde | 120 mm |
Nettovægt | 226 g |
Bruttovægt | 244 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548057607 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volumen | 0.634 |
Ekstra tilbehør
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Holder til chipkort, til PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Upgrade-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret
på en eksisterende User-licens, licensnøgle til oplåsning af
alle funktioner. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan
downloades fra Pilz' websted.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret på en eksisterende Basis-Service-licens, licensnøgle
til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret
på en eksisterende User-Service-licens, licensnøgle
til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Opgraderingslicens til opgradering af versionsnummeret på eneksisterende
basislicens til den fulde version af softwaren PNOZmulti Configurator,
licensnøgle til frigivelse af alle funktioner.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Basislicens til softwaren PNOZmulti Configurator til anvendelse af den
fulde version på en arbejdsstation, licensnøgle til frigivelse
af alle funktioner.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Basis-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service-
versionen på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af
servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan
downloades fra Pilz' websted.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
User-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service-
versionen på én yderligere arbejdsstation, licensnøgle til
oplåsning af servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke
software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Lite-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service-
versionen med begrænsning til PNOZmulti m0p og mm0p, til brug
på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af service-
funktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra
Pilz' websted.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
User-licens til PNOZmulti Configurator, fuld version til brug på en
ekstra arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af alle
funktioner, kun gyldig til udvidelse af en basislicens.
OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz'
websted.
Nødvendigt driftstilbehør
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Lite-licens til PNOZmulti Configurator, fuld version med begrænsning
til PNOZmulti m0p og mm0p, til brug på én arbejdsstation,
licensnøgle til oplåsning af alle funktioner for
m0p og mm0p. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra
Pilz' websted.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med fjederkraftteknik,pakke = hver 1
stk. X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.