Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN sg2c-3LPC switch
Produkt under udfasning
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkert beskyttelsesdørssystem, 2. generation, sikker låsning med sikker tvangskobling, i overensstemmelse med EN 60947-5-3, tilapplikationer op til PL e. Består af 3 elementer: 1. Belyst trykknap til aktivering af beskyttelsesdøren, 2. Trykknap til adgang og frigivelse af beskyttelsesdøren, 3. Blænddæksel. Leveringsomfang:Sensorenhed med trykknapper (reservedel). OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
Transponder kodning | codiert |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Sensor |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2 |
Antal indgange | 2 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 2 | 24 V DC |
Antal OSSD-udgange | 2 |
Antal meldeudgange | 2 |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Kontaktmateriale knap | AgNi |
Koblingskap.knap iht. standard | EN 60947-5-1 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -20 - 55 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet | IP54 |
Ændr. tasteafst. temp.ænd. | +-0,01mm/°C |
Flugtvejsoplåsning til stede | ja |
Tilholdekraft for lukkebevægel | 1000 |
Tvangskobl.-kraft drejeretning | 2000 |
Aktuator type 1 | PSEN sg2 actuator |
Tilslutningstype | Federzugklemme steckbar |
Ledninger kabel | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Husmateriale overdel | Plast |
Materiale aktuator | Edelstahl |
Mål, højde | 465 mm |
Mål, bredde | 46.5 mm |
Mål, dybde | 74.5 mm |
Nettovægt | 1080 g |
Bruttovægt | 1170 g |
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079807 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør






Tilbehør til indkøring