text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSSu E F DI OZ 2

Produktnummer: 312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang, 1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, topolet, kortslutningssikret, overbelastningssikker, tilbagefødningsfri.

Styk

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Antal digitale indgange 1  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange ja  
Jævnspænding på udgang 24 V DC  
Antal 2-polede HL-udgange 1  
Potentialadskill. 2-pol HLU ja  
2-pol HL-U kortslutningssikret ja  
Antal testpulsudgange 1  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Tildugning tilladt? unzulässig  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 150 m/s²  
Accel. stød iht. stand. 2
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret IP54  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer IP20  
Husets materiale nederste del PC  
Husets materiale frontplade P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Husets materiale kodning PA  
Klemmetype steckbar  
Mål, højde 76  
Mål, bredde 12.6  
Mål, dybde 60.2  
Nettovægt 35  
Bruttovægt 44  
Navn kodningselement G  
Farve kodningselement gelb  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018592  
Volumen 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.

Nødvendigt driftstilbehør

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periférico, 1 fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão à mola.
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca.
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola.
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periférico, 1 fileiras, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão à mola.
PSSu BP-C1 1/12 S
PSSu BP-C1 1/12 S 312622
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca. Todos os 7 sinaisinternos presentes nos terminais!
PSSu BP-C1 1/12 C
PSSu BP-C1 1/12 C 312623
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de mola. Todos os 7 sinais internos presentes nos terminais!