Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"315201","name":"PSSu E F 2DI 60-R","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Actual product may vary
PSSu E F 2DI 60-R
Product ID: 315201
GTIN: 4046548067781
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 indgange
60 V, til jernbaneapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Item
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 indgange 60 V, til jernbaneapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Indgange
| Antal digitale indgange |
2
2 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 - 72 V |
| Type af indgangsspænding U1 | DC |
| Potentialadskillelse indgange | ja |
Environmental data
| Mont.sted iht. stand.1 jernb. | Skinneområde (1m - 3m) |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Mont.sted standard1 jernbane | EN 50125-3 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
70 |
| Standard1 bredbåndsstøj bane | EN 61373 |
| Omgiv. temp. iht. standard3 | -40 ... +70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 2g |
| Standard 3 f. omgivelsestemp. | EN 50125-3 |
| Omgiv. temp. iht. standard2 | -40 ... +70 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | PD2 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 61373 |
| Frekv. bredbåndsstøj bane | 5 ... 150 Hz |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 50155 |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Standard 2 f. omgivelsestemp. | EN 50125-1 |
| Overspændingskategori | OV2 |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Mont.sted standard2 jernbane | EN 61373 |
| Mont.sted iht. stand.2 jernb. | Kategori 1, klasse A + B |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Accelerat. bredbåndsstøj bane | 0,79 g RMS |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 5g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 50124-1 |
| Kapslingsklasse, klemmer | |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 50125-3 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Mechanical data
| Klemmetype | stikbar |
| Navn kodningselement | N |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Bruttovægt | 45 |
| Husets materiale kodning | PA |
| Mål, bredde | 12.6 |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 45 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Farve kodningselement | gul |
Environment
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067781 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
Obligatory accessories
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
Kr.150.00
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, for increased
environmental requirements.
Kr.150.00
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6
connection levels, 12 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
Kr.178.00
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 6
connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection, for increased
environmental requirements.
Kr.159.00
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
6 connection levels, 12 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements. All the internal 7 signals are present atthe terminals!
Kr.271.00
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
6 connection levels, 12 terminals, spring-loaded connection, forincreased
environmental requirements. All the internal 7 signals are present atthe terminals!
Kr.249.00
Optional accessories
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
Kr.1,029.00
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.
Kr.161.00