Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312613","name":"PSSu BP-C 1/8 C-J","price":"273.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Som på fig.
PSSu BP-C 1/8 C-J
Produktnummer: 312613
GTIN: 4046548056778
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning,
koldpunktkompensation med integreret Pt1000.
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
UKCA UL Recognized Component |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PA |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme | Cage clamp |
| Klemmetype | fast |
| Mål, højde | 129 mm |
| Mål, bredde | 12.6 mm |
| Nettovægt | 37 g |
| Bruttovægt | 48 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056778 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 1 à 50, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 51 à 100, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 101 à 150, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 151 à 200, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.