Pneumatické systémy jsou kromě elektrických a hydraulických systémů jednou z technologií pohonů ve strojírenství a výstavbě investičních celků.
Bezpečné pneumatické sytémy strojů
Bezpečné pneumatické systémy mohou být rozděleny do dvou částí:
- základní principy podle EN ISO 13849-2 v příloze B. Jsou to např.: úprava stlačeného vzduchu nebo omezení tlaku.
- příslušná ochranná opatření pro pneumatické pohony (řešení z hlediska ovládání, kdy se válec pohybuje požadovaným způsobem).
Ochranná opatření zaměřená na bezpečnost pneumatických systémů popisují řešení potřebná pro jejich ovládání. Jedná se např. o:
- ochranu proti neočekávanému spuštění
- odvětrání
- brzdění pohybu
- blokování pohybu
- obracení pohybu = reverzace
- volnou možnost pohybu
- rovnováhu sil v pohonu
EN ISO 4414 - norma pro pneumatické zařízení:
Norma | Název |
---|---|
EN ISO 4414 | Fluidní technika - všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich části |
Mateřský závod:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technická podpora
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Evropa
- Irsko: +353 21 4804983
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itálie: +39 0362 1826711
- Rusko: +7 495 6654993
- Španělsko: +34 938497433
- Dánsko: +45 74436332
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Německo: +49 711 3409 444
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Turecko: +90 216 5775552
- Nizozemí: +31 347 320477
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Velká Británie: +44 1536 460866
Asie a Tichomoří
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Tchaj wan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thajsko: +66 210 54613
- Čína: +86 400-088-3566
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Byl tento článek užitečný?