PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - rozšiřovací moduly

Modulární rozšiřování - jednoduché, flexibilní, s optimalizovanými náklady

Malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 - rozšiřující moduly

Už jste si vybrali vhodný základní modul pro vaši aplikaci? Podle požadavku je možné se základním modulem PNOZmulti 2 spojit různé rozšiřující moduly: Například moduly I/O, moduly pro monitorování pohybu nebo komunikační moduly.

Pro každý praktický případ nabízíme modulárně sestavitelné řešení. Zaplatíte pouze za funkce, které potřebujete pro Vaši aplikaci.

Se softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator je konfigurace hardwaru hotova po několika kliknutích. Software Vás podpoří při instalaci.

Bezpečné monitorování pohybu s PNOZ m EF 1MM2DO

Bezpečné moduly pro monitorování pohybu pro konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 se postarají o bezpečné monitorování Vašich pohonů. Modul PNOZ m EF 1MM2DO je vybaven dvěma bezpečnými polovodičovými výstupy a jedním kaskádovým vstupem a výstupem. Společně s jedním základním modulem PNOZ m B0 nebo PNOZ m B1 monitoruje rozšiřující modul jednu osu.
Bezpečný modul pro monitorování pohybu nakonfigurujete v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator od verze 10.13. Pro každý modul si můžete vytvořit samostatný program (mIQ) pro přímé ovládání bezpečných digitálních výstupů.

  • Rychlá reakce na pohyby s vypínáním výstupů za méně než 12 ms.
  • Překročení mezních hodnot se stanovenými parametry je signalizováno a PNOZmulti 2 v případě poruchy a při narušení chráněných oblastí / prostor zareaguje rychle a spolehlivě.
  • Jestliže celý systém přejde do stavu STOP, je možné nakonfigurovat zpoždění vypínání.
  • Vypínání může být prostřednictvím integrovaného kaskádovacího vstupu a výstupu propojeno s dalšími moduly. Jestliže se některý z modulů vypne, vypnou se současně i všechny moduly v kaskádě.
  • Rozhraní Mini I/O s mimořádně vysokou stabilitou a vhodné pro průmyslové podmínky umožňuje pomocí spojovacího kabelu specifického podle pohonu připojovat všechny běžné inkrementální snímače.

Vaše výhody při používání rozšiřujících modulů PNOZmulti 2

  • rychlé uvedení do provozu, protože vstupy a výstupy jsou se softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator volně konfigurovatelné
  • jednoduché a modulárně rozšiřitelné za přijatelnou cenu – citlivé odstupňování v závislosti na použití a potřebném počtu vstupů a výstupů
  • rychlejší doby reakce a kratší doby cyklů díky samostatnému modulárnímu programu (mIQ), využitelné pro vybrané rozšiřující moduly s decentrálním zpracováním přímo v modulu
  • velké aplikace díky propojitelným základním modulům
  • možnost decentrálního rozšíření na periferii s bezpečnými senzory
Vaše výhody při používání rozšiřujících modulů PNOZmulti 2

Spektrum našich produktů: PNOZmulti 2 rozšiřovací moduly

PNOZmulti 2 - bezpečné moduly I/O

K dispozici jsou různé moduly - například vstupní moduly, reléové a polovodičové výstupní moduly, moduly pro monitorování pohybu i spojovací moduly.

PNOZmulti 2 - standardní I/O-moduly

vstupní a výstupní moduly pro nezabezpečené standardní aplikace

PDP67 Odkaz decentrální I/O

Decentrální vstupní a výstupní moduly PDP67 s krytím IP67 monitorují bezpečnostní funkce přímo v poli. Připojení se provádí přímo na bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2, parametrizace v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator. Komunikace probíhá po bezpečné datové lince. Bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 i připojitelné vstupní a výstupní moduly PDP67 jsou shodné s NSZ.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032

Evropa

  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Španělsko: +34 938497433
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Dánsko: +45 74436332
  • Německo: +49 711 3409 444

Asie a Tichomoří

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole