PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - základní moduly

Základ pro Vaši aplikaci: který základní modul je ten správný?

Který základní modul PNOZmulti 2 je ten správný?

Konfigurovatelné malé bezpečnostní řídicí jednotky PNOZmulti 2 se uplatní téměř ve všech oborech výroby strojů a zařízení. S PNOZmulti 2 se snadno kontrolují bezpečnostní funkce a stejně tak je možné efektivně řešit standardní řídicí úlohy.

Konfigurovatelné malé bezpečné řídicí systémy PNOZmulti 2 sind mají modulární strukturu: Vyberete si základní modul a podle potřeby Vaší aplikace ho doplníte dalšími rozšiřujícími moduly.

Kompaktní samostatný základní modul PNOZ m C0 nelze modulárně rozšiřovat. S montážní šířkou 22,5 mm je úzký jako bezpečnostní relé, ale výkonný je jako bezpečnostní řídicí jednotka.

Pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator vytvoříte jak konfiguraci hardwaru, tak i uživatelskou konfiguraci. Hotový projekt se nahraje do programové paměti a vloží se do základního modulu. Před uvedením do provozu si můžete prohlédnout off-line simulaci Vašeho programu, a to zcela bez použití hardwaru.

Nejmenší bezpečná řídicí jednotka PNOZmulti 2 – samostatný základní přístroj PNOZ m C0

Nejmenší bezpečná řídicí jednotka PNOZmulti 2 – samostatný základní přístroj PNOZ m C0

Pouhých 22,5 mm široký, extrémně kompaktní samostatný základní modul může osmi volně konfigurovatelnými bezpečnými vstupy a čtyřmi bezpečnými polovodičovými výstupy monitorovat až čtyři bezpečnostní funkce stroje. V závislosti na použití lze splnit požadavky na bezpečnost až PL e podle EN ISO 13849-1, příp. SIL CL 3 podle EN IEC 62061. PNOZ m C0 je bezpečný, výkonný a vyplatí se pro malé stroje v nejrůznějších oborech a oblastech použití jako například balení, robotické buňky nebo při výrobě potravin a nápojů. Rozšiřte si balíček s bezpečnou senzorikou – např. systémem ochranných dveří PSENmlock, bezpečnostními optickými závorami PSENopt II nebo bezpečnostními spínači PSEN.

Použít můžete bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 bez ohledu na typ stroje, zařízení, obor nebo místo instalace. Jestliže se počet bezpečnostních funkcí Vašeho stroje zvětší, je možný přechod na modulárně rozšiřovatelné základní moduly PNOZ m B0, PNOZ m B0.1 nebo PNOZ m B1. I po 20 letech na trhu stále platí heslo „mnoho funkcí – jedno řešení!“

Vaše výhody při používání:

  • Bezpečnostní zapojení vytvoříte pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configuratorbez licenčních poplatků.
  • Maximálně flexibilní: Vstupy a výstupy snadno nakonfigurujete pomocí PNOZmulti Configurator
  • Náklady jen na to, co skutečně využijete a úspora místa ve skříňovém rozvaděči: úzký jako bezpečnostní relé, výkonný jako bezpečnostní řídicí systém

Další informace:

!Vezměte prosím na vědomí – certifikace UL pro základní moduly PNOZ m C0 a PNOZ m B0.1 se očekává koncem roku 2023.

Bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 – nový základní modul pro bezpečné aplikace!

Bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 – nový základní modul

Musíte u Vašeho stroje monitorovat bezpečnostní funkce do PL e / SIL CL 3? Nový základní modul PNOZ m B0.1 může být použit samostatně nebo může být rozšířen max. jedním modulem I/O: Žhavá novinka s reléovým výstupním modulem PNOZ m EF 2DOR. Alternativně můžete použít maximálně jeden z těchto modulů I/O: PNOZ m EF 16DI nebo PNOZ m EF 8DI4DO nebo PNOZ m EF 8DI2DOT nebo PNOZ m EF 4DI4DOR nebo PNOZ m EF 4DI4DORD.

Modulárně = náklady pod kontrolou

Díky rozmanitosti modulů PNOZ m B0.1 si můžete Vaši aplikaci sestavit flexibilně a podle potřeby: Všechny bezpečnostní funkce je možné libovolně konfigurovat v závislosti na aplikaci. To umožňuje přesné přizpůsobení na míru požadavkům.

PNOZmulti Mini můžete jednoduše měnit

Nový základní modul zvládne společně s novým modulem s reléovým výstupem jako kompatibilním nástupcem kompaktního řídicího systému PNOZmulti Mini všechny specifické funkce této řady produktů. Již fungující projekty s PNOZmulti Mini lze snadno – od verze 11 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator – převést na nový základní modul PNOZ m B0.1. S novým základním modulem můžete pracovat i se stávajícími moduly Link pro připojení decentrálních vstupních modulů PDP nebo pro propojení více systémů PNOZmulti 2 a pokrýt tak všechny bezpečnostní aplikace.

Vaše výhody při použití

  • Bezpečný provoz díky certifikovanému hardwaru a komfortnímu softwarovému nástroji s intuitivním ovládáním
  • Výhodné náklady, udržitelnost: celosvětový bezpečnostní standard pro různá prostředí vhodná pro automatizaci a komunikační systémy

Další informace:

Vaše výhody ve zkratce

  • náklady na míru, protože dochází k přesnému přizpůsobení podle aplikací použitím rozšiřovacích modulů
  • krátké prostoje a vysoká využitelnost díky připojení na všechny běžné sběrnicové systémy pomocí příslušných modulů
  • komfortní diagnostické možnosti
  • maximální bezpečnost – až PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle IEC 62061.

Vlastnosti ve zkratce

Vlastnosti základních modulů PNOZmulti 2
  • osvětlený displej pro rychlé uvedené do provozu a jednoduchou diagnostiku
  • zobrazují se chybová hlášení, stav napájecího napětí, vstupy a výstupy, informace o stavu a modulech, individuální texty zákazníka
  • max. 4 rozšiřovací moduly s možností napojení vlevo, navíc max. 1 komunikační modul a 1 modul sběrnice Fieldbus
  • zásuvné připojovací svorky - volitelné pružinové nebo šroubovací spojky (k dostání jako příslušenství)
  • vyměnitelná paměť s programem
  • rozhraní pro diagnostiku

Základní moduly PNOZmulti 2 - co všechno je možné monitorovat?

Možnost připojení k základnímu modulu:

  • Tlačítko E-STOP
  • Dveřní koncový senzor, dveřní senzor
  • Světelná závora
  • Laserový skener
  • Dvouruční ovládání
  • Volič provozních režimů
  • Bezpečnostní spínací rohože
  • Snímače
  • Oprávnění ke vstupu PITreader
  • Funkce bezpečná volba provozního režimu PITmode

Při používání operátorského terminálu PMI, ovládacích prvků PIT, bezpečnostních senzorů PSEN a decentralizované periferie PDP67 získáte bezpečný ucelený systém, tedy kompletní řešení.

Spektrum našich produktů: Základní moduly PNOZmulti 2

Základní moduly PNOZmulti 2

Základní moduly konfigurovatelných bezpečných řídicích jednotek PNOZmulti 2 je možné modulárně rozšiřovat doprava a doleva. Splňují požadavky PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN/IEC 62061, maximálně dosažitelná hodnota je závislá na zapojení.

Příslušenství PNOZmulti 2

Zde najdete spojovací kabely v různých délkách speciálně určené pro připojení modulů monitorujících pohyb. Kromě toho jsou k dostání i varianty pro vlastní zapojení pro připojení na běžné měniče.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Evropa

  • Rusko: +7 495 6654993
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Dánsko: +45 74436332
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Španělsko: +34 938497433
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332

Asie a Tichomoří

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thajsko: +66 210 54613
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole