Systémy PNOZmulti 2

Školicí systém pro konfiguraci malých řídicích systémů

Ovládací panel Logika PNOZmulti

PES – ovládací panel Logik PNOZmulti je modulární školicí systém z řady Pilz Education SystemsPES. Je sestaven z moderních, průmyslově využívaných komponent a lze jej využívat například pro praktickou výuku na odborných školách a univerzitách.

Systémy PES umí simulovat funkce stroje nebo zařízení a využívají se pro praktická školení. Navíc jsou vybaveny různými bezpečnostními a automatizačními funkcemi, přehledně uspořádanými na ovládacích panelech.

Přechod na produkt

Naučte se s podporou softwaru konfigurovat malé řídicí systémy

Čtyři osoby stojí před Pilz Education Systems (PES)

Ovládací panel Logika PNOZmulti umožňuje volnou konfiguraci bezpečnostních funkcí pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator (příklad projektu je součástí dodávky).
Ovládací panel nabízí výuku a sledování následujících témat:

  • Flexibilní možnosti připojení na ostatní komponenty
  • Komunikace s dalšími řídicími systémy
  • Používání aktuátorů a senzorů
  • Základy monitoringu rychlosti

Grafický programovací jazyk přitom nabízí jednoduché zaškolení do programování řídicích úloh a bezpečnostní techniky.

Výukové cíle PES – modulární ovládací panel Logika PNOZmulti

  • Naučte se konfigurovat malé řídící systémy pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator
  • Monitorování bezpečnostních funkcí podle ČSN EN ISO 13849
  • Připojení a komunikace s jinými řídícími systémy, snímači a ovladači
  • Monitorování otáček

Vhodné rozšiřovací moduly:

Další informace:

Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032

Evropa

  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Dánsko: +45 74436332
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Irsko: +353 21 4804983

Asie a Tichomoří

  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Singapur: +65 6829 2920
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole