Bezpečné zjištění polohy uvnitř stroje umožní indukční bezpečnostní senzor PSENini. Senzor dokáže bez dotyku zjistit přítomnost kovových objektů a spolehlivě předá potřebný signál o poloze a koncové poloze. Indukční princip funkce minimalizuje opotřebení a prodlužuje životnost. Vaše práce bude bezpečná a produktivní!
Indukční bezpečnostní senzor PSENini
Bezpečnostní senzor pro spolehlivé rozpoznání polohy
Indukční bezpečnostní senzory – možnosti flexibilního začlenění
PSENini bezpečně a s vysokou přesností rozpozná pozice jako například koncovou polohu. Navíc tento indukční bezdotykový senzor může sloužit i jako vysílač impulzu pro zjišťování počtu nebo pro záznam otáčivých pohybů. Senzor nevyžaduje žádný speciálně kódovaný ovladač. Reaguje na kov a může tedy být snadno, a z hlediska místa úsporně, integrován do stroje.
Díky různým variantám lze integraci provést individuálně podle Vašich potřeb. Krychlový bezdotykový senzor s plastovým pouzdrem umí zaznamenat objekty až do spínací vzdálenosti 15 mm. Tři válcové varianty s pouzdrem z nerezové oceli nabízejí spínací vzdálenosti od 2 do 10 mm a jsou díky krytí IP68/IP69 vhodné i pro umístění tam, kde jsou z hygienického hlediska kritické podmínky. Senzory jsou určeny pro rozsah teplot -25 °C až +70 °C.
Vaše výhody při použití indukčního bezpečnostního senzoru PSENini
- Spolehlivé, bez slepých míst: mezi senzorem a objektem není nutná žádná minimální vzdálenost
- Rozmanité využití: čtyři verze nabízejí spínací vzdálenosti od 2 do 15 mm
- Použité pro PL d, kat. 2 (CZ ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); u redundantních aplikací PL e, kat. 4/SIL 3
- Možnost použití v místech s kritickými hygienickými podmínkami: pouzdro z nerezové ocelí splňuje třídu ochrany IP68/IP69
- Přehledné kontrolky LED umožňují rychlou diagnostiku
- Mnohostranné, odolné: dobře snáší vibrace, prach i vlhko
- Jednoduchá integrace: Bezpečnostní výstupy OSSD umožňují přímé napojení a bezpečnostní řídicí systém
Indukční bezdotykové senzory PSENini mají mnohostranné využití
Indukční bezpečnostní senzory se uplatní na nejrůznějších místech jako například v balicích zařízeních, v průmyslu potravin a nápojů nebo při výrobě nástrojů. Integrace je přitom zcela jednoduchá, protože indukční bezpečnostní senzory jsou vybaveny standardními bezpečnostními výstupy OSSD. To umožňuje přímé napojení na vhodný bezpečnostní řídicí systém jako například PNOZmulti, myPNOZ nebo PSS4000.
Bezpečné zjištění polohy
Například při instalaci do jeřábu rozpozná indukční bezpečnostní senzor PSENini koncové polohy s naprostou jistotou a tedy bezpečně. PSENini přitom registruje aktuální polohu jeřábu a společně s vhodným bezpečnostním řídicím systémem – například konfigurovatelným malým bezpečným řídicím systém PNOZmulti 2 – zaručí, že pohyby jeřábu nezpůsobí žádnou nebezpečnou situaci. Pro tento případ je nejvhodnější bezdotykový senzor krychlového tvaru PSEN in-D-A-N se spínací vzdáleností 15 mm.
Bezpečné monitorování otáček
Kromě bezpečného zjišťování polohy umožňuje indukční bezdotykový senzor PSENini také bezpečné sledování rychlosti. Lze tak například zjistit přesnou polohu talířových posuvů, aby bylo zajištěno, že v konkrétní poloze bude provedeno požadované obrábění. U těchto aplikací bývá často nedostatek místa, proto je ideální použití válcových bezpečnostních senzorů PSENini v kompaktním provedení a se spínací vzdáleností od 2 do 10 mm.
Spektrum našich produktů
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Evropa
- Turecko: +90 216 577 55 52
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itálie: +39 0362 1826711
- Nizozemí: +31 347 320477
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Španělsko: +34 938497433
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Rusko: +7 495 6654993
- Irsko: +353 21 4804983
- Německo: +49 711 3409 444
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Dánsko: +45 74436332
- Portugalsko: +351 229 407 594
Asie a Tichomoří
- Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Thajsko: +66 210 54613
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Čína: +86 400-088-3566