Bezpečnostní petlice PSENbolt

Kombinovatelné řešení k bezpečnému monitorování bezpečnostní brány

Bezpečnostní petlice PSENbolt

Bezpečnostní petlice PSENbolt se skládá z mechanické petlice, madla dveří a různě kombinovatelných bezpečnostních spínačů, které pracují na různých principech účinnosti. Odpadají tak vlastní drahé konstrukce. Bezpečnostní petlice splňuje i ty nejvyšší požadavky na ochranu proti obcházení a manipulaci.

V závislosti na použitém snímači PSENbolt je zaručeno bezpečné monitorování ochranných dveří až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e podle EN/ISO 13849-1 příp. SIL CL 3 podle EN/IEC 62061. Bezpečnostní petlice PSENbolt najdou uplatnění v nejrůznějších oborech a aplikacích. Společně s bezpečnostním relé PNOZsigma nebo konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2, nabízí ucelené a hospodárné řešení od jednoho dodavatele

Novinka: Bezpečnostní petlice PSENbolt s mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením

Bezpečnostní petlice PSENbolt

Nyní jsou v kombinaci sbezpečným mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech (PSEN me5) k dispozici nové varianty PSENbolt. Díky integrované funkci přidržení umožňují efektivní řešení ochranných dveří pro bezpečnost osob i procesu.

Vybírat můžete ze standardních variant a variant s klíčem. Varianty s klíčem umožňují aretaci petlice v určité poloze a brání tím nežádoucímu opětovnému spuštění stroje, například během údržby.

Další informace k mechanickému systému ochranných dveří PSENmech

Bezpečnostní petlice PSENbolt - výhody pro Vás

  • Snížení nákladů na vývoj a montáž
  • Řešení s optimalizovanými náklady zahrnuje bezpečnostní spínač, kliku a petlici
  • Jednoduchá kombinace až dvou spínačů
  • Dlouhá doba životnosti díky mechanické ochraně a robustnímu materiálu
  • Aretační čep chrání před neúmyslným zavřením zámku

Vlastnosti bezpečností petlice

Vlastnosti bezpečností petlice
  • Kompletní řešení tvořené mechanickou petlicí, dveřním madlem a bezpečnostními spínači
  • vhodné pro aplikace až PL e podle EN/ISO 13849-1, příp. SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 s kódovaným bezpečnostním spínačem, např. PSENcode
  • Otevírání dveří: vpravo nebo vlevo
  • Únikové odblokování se dodává jako příslušenství
  • Varianty s klíčem a bez klíče
  • Možnost použití visacích zámků, aby se zabránilo mechanickému zamykání dveří
  • Krytí: IP67

Bezpečné monitorování ochranný dveří s bezpečnostní petlicí PSENbolt

Bezpečnostní petlice PSENbolt je optimálním řešením pro ochranné dveře, které se obtížně seřizují a pro dveře, které jsou vystavené silným vibracím. Navíc je bezpečnostní petlice ideální tam, kde se ochranné dveře často otevírají a zavírají. Podle principu účinnosti použitého bezpečnostního spínače lze pomocí bezpečnostní petlice PSENbolt realizovat různé aplikace pro bezpečnostní brány:

Mechanický bezpečnostní spínač PSENmech (PSEN me1): Zvýšená tažná síla spínače PSENmech zabraňuje na základě blokování procesu neúmyslnému otevření bezpečnostní brány.

Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag 1.4: Spínač PSENmag nabízí řešení s optimalizovanými náklady při dodržení minimálních požadavků na ochranu proti manipulaci a možnosti vyřazení bezpečnostních zařízení.

Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode: Maximální ochrana proti manipulaci při minimálních rozměrech díky předání jednoznačného kódu aktuátoru spínači (princip klíče a zámku).

Kombinace mechanického systému ochranných dveří PSENmech s přidržením (PSEN me5) a kódovaného bezpečnostního spínače PSENcode: Spínač PSENmech brání na základě blokování procesu neúmyslnému otevření. PSENcode nabízí maximální ochranu proti manipulaci do úrovně bezpečnostní kategorie PL e podle normy EN/ISO 13849-1, popř. SIL CL 3 podle normy EN/IEC 62061.

Bezpečné monitorování ochranný dveří s bezpečnostní petlicí PSENbolt

Použití bezpečnostní petlice v praxi

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní petlice PSENbolt

Bezpečnostní zámek PSENbolt

Kombinování je možné s magnetickým bezpečnostním spínačem PSENmag, kódovaným bezpečnostním spínačem PSENcode a/nebo mechanickým bezpečnostním spínačem PSENmech. Vyzkoušejte sami!
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Evropa

  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Španělsko: +34 938497433
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Dánsko: +45 74436332

Asie a Tichomoří

  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Thajsko: +66 210 54613
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole