Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2

Více produktivity díky robustnímu jištění

Obrázek produktu: Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2: Monitorování ochranných bran s hlídáním procesu

Potřebujete pro Vaše pohyblivá ochranná zařízení zajistit monitorování ochranných bran s hlídáním procesu? S elektromechanickým blokovacím zařízením ochranného krytu PSENslock 2 zajistíte účinně jak otočné a posuvné brány, tak i kryty a klapky až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e, kat. 4 podle CZ ISO 13849. Ochrana bezpečnostního senzoru RFID proti manipulaci nabízí spolehlivou ochranu procesu pro maximální produktivitu.

Elektromagnetické blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 – nová generace

Pro ochranu procesu na strojích a zařízeních je nejvhodnější osvědčené blokovací zařízení ochranných krytů PSENslock. Navazující nová generace PSENslock 2 přináší celou řadu zajímavých funkcí – pro efektivní hlídání procesu i ve velmi náročných průmyslových podmínkách: 

Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 nabízí maximální přídržnou sílu 1000 nebo 2000 N. Díky krytí IP67 / IP6K9K je zařízení PSENslock 2 odolné vůči prachu a vodě. Design lépe vyhovuje hygienickým požadavkům a nedovoluje usazování nečistot a prachu. Navíc jsou pro aplikace s náročnějšími hygienickými předpisy – např. v obalovém průmyslu – k dispozici speciální varianty s komponenty z nerezové oceli

Možnost využití pro ochranu osob

Pro aplikace, které pro ochranu osob vyžadují bezpečné uzamčení, je navíc k dispozici i verze se spolehlivým monitorováním přidržovací síly. Stupeň ochrany až PL d, kat. 2, přídržná síla v této variantě 1000 N.

Elektromechanický bezpečnostní senzor s blokováním ochranného krytu PSENslock 2

Zabezpečení bezpečnostních bran s PSENslock 2

PSENslock 2 je jednotlivě i v sériovém zapojení univerzálním řešením pro zabezpečení ochranných bran. Pro hygienicky velmi náročné použití například v v obalovém průmyslu, průmyslu potravin a nápojů nebo ve farmaceutickém průmyslu je PSENslock 2 zárukou spolehlivé ochrany. Kombinace s inteligentním diagnostickým systémem SDD společnosti Pilz nabízí rozšířené možnosti diagnostiky a tím zvyšuje využitelnost.

Příklad použití zabezpečení otočných a posuvných bran

Zabezpečení otočných a posuvných bran pomocí PSENslock 2

  • Spolehlivé sériové zapojení PSENslock 2 s inteligentní diagnostikou Safety Device Diagnostics (SDD): snižuje náklady na propojení a zkracuje dobu uvedení do provozu 
  • Kompletní řešení s bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2

Kompletní řešení pro Vaše ochranné brány:

Zkombinujte blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 s ovládací jednotkou PITgatebox – podle potřeby také s integrovanými přístupovými oprávněními – spolehlivost s jednoduchou obsluhou Společně s konfigurovatelným malým bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2 získáte kompletní řešení pro zajištění Vašich ochranných bran. Navíc Safety Device Diagnostics (SDD) nabízí rozsáhlé diagnostické a stavové informace.

Zabezpečení otočných a posuvných bran pomocí PSENslock 2​

Produktivní práce i v náročném prostředí – přehled výhod

  • odolné vůči prachu, nečistotám a vodě
  • Vysoká využitelnost: Flexibilně uložené ovladače s velkými kontaktními tolerancemi hravě vyrovnají tolerance vyvolané přesazením ochranných bran
  • Vysoká produktivita: Ochrana před manipulací brání nežádoucímu přerušení výroby; libovolné kódování
  • Inteligentní diagnosti v sériovém zapojení pomocí Safety Device Diagnostics (SDD): Snížené náklady na propojení přináší bezpečné sériové zapojení – možné až do PL e
  • Bezdotykové transpondéry a magnetické uzamykání pro dlouhou dobu životnosti
  • Jednoduchá montáž pro úsporu času při uvádění do provozu

Charakteristické vlastnosti blokovacího zařízení ochranného krytu PSENslock 2

  • Spolehlivá ochrana procesů: Přídržná síla F1max – volitelně 1000 nebo 2000 N
  • Krytí IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP 67)
  • Komfortní diagnostiku zajišťují 4 LED na obou stranách, které přímo signalizují stav
  • Západková síla nastavitelná konfiguračním klíčem „Config Key“ umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům
  • Varianta s bezpečnostními výstupy nezávislými na uzamčení: Bezpečnostní výstupy (OSSD) blokovacího zařízení ochranného krytu spínají bez ohledu na stav uzamčení a dovolují větší flexibilitu při realizaci vašich aplikací.

Spektrum našich produktů: Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2

Příslušenství PSENslock / PSENslock 2

Perfektní shoda s blokovacím zařízením ochranného krytu PSENslock a PSENslock 2: příslušenství pro bezpečné monitorování ochranných dveří.

PSENslock 2

Navrženo pro aplikace nejvyšší bezpečnostní kategorie pro efektivní přidržení i v prostředí s náročnými podmínkami.
Navinutý žlutý kabel

Spojovací technika

Zde najdete rozsáhlý výběr adaptérů a kabelů pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock.

Spojovací technika
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032

Evropa

  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Španělsko: +34 938497433
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Dánsko: +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711

Asie a Tichomoří

  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole