Potřebujete pro Vaše pohyblivá ochranná zařízení zajistit monitorování ochranných bran s hlídáním procesu? S elektromechanickým blokovacím zařízením ochranného krytu PSENslock / PSENslock 2 zajistíte účinně jak otočné a posuvné brány, tak i kryty a klapky až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e, kat. 4 podle CZ ISO 13849. Ochrana bezpečnostního senzoru RFID proti manipulaci nabízí spolehlivou ochranu procesu pro maximální produktivitu.
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock / PSENslock 2
Více produktivity díky robustnímu jištění
Elektromagnetické blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 – nová generace
Pro ochranu procesu na strojích a zařízeních je nejvhodnější osvědčené blokovací zařízení ochranných krytů PSENslock. Navazující nová generace PSENslock 2 přináší celou řadu zajímavých funkcí – pro efektivní hlídání procesu i ve velmi náročných průmyslových podmínkách:
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 nabízí maximální přídržnou sílu 1000 nebo 2000 N. Díky krytí IP67 / IP6K9K je zařízení PSENslock 2 odolné vůči prachu a vodě. Design lépe vyhovuje hygienickým požadavkům a nedovoluje usazování nečistot a prachu. Navíc jsou pro aplikace s náročnějšími hygienickými předpisy – např. v obalovém průmyslu – k dispozici speciální varianty s komponenty z nerezové oceli.
Možnost využití pro ochranu osob
Pro aplikace, které pro ochranu osob vyžadují bezpečné uzamčení, je navíc k dispozici i verze se spolehlivým monitorováním přidržovací síly. Stupeň ochrany až PL c, kat. 2, přídržná síla v této variantě 1000 N.
Zabezpečení bezpečnostních bran s PSENslock 2
PSENslock 2 je jednotlivě i v sériovém zapojení univerzálním řešením pro zabezpečení ochranných bran. Pro hygienicky velmi náročné použití například v v obalovém průmyslu, průmyslu potravin a nápojů nebo ve farmaceutickém průmyslu je PSENslock 2 zárukou spolehlivé ochrany. Kombinace s inteligentním diagnostickým systémem SDD společnosti Pilz nabízí rozšířené možnosti diagnostiky a tím zvyšuje využitelnost.
Zabezpečení otočných a posuvných bran pomocí PSENslock 2
- Spolehlivé sériové zapojení PSENslock 2 s inteligentní diagnostikou Safety Device Diagnostics (SDD): snižuje náklady na propojení a zkracuje dobu uvedení do provozu
- Kompletní řešení s bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2
Kompletní řešení pro Vaše ochranné brány:
Zkombinujte blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock 2 s ovládací jednotkou PITgatebox – podle potřeby také s integrovanými přístupovými oprávněními – spolehlivost s jednoduchou obsluhou Společně s konfigurovatelným malým bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2 získáte kompletní řešení pro zajištění Vašich ochranných bran. Navíc Safety Device Diagnostics (SDD) nabízí rozsáhlé diagnostické a stavové informace.
Produktivní práce i v náročném prostředí – přehled výhod
- odolné vůči prachu, nečistotám a vodě
- Vysoká využitelnost: Flexibilně uložené ovladače s velkými kontaktními tolerancemi hravě vyrovnají tolerance vyvolané přesazením ochranných bran
- Vysoká produktivita: Ochrana před manipulací brání nežádoucímu přerušení výroby; libovolné kódování
- Inteligentní diagnosti v sériovém zapojení pomocí Safety Device Diagnostics (SDD): Snížené náklady na propojení přináší bezpečné sériové zapojení – možné až do PL e
- Bezdotykové transpondéry a magnetické uzamykání pro dlouhou dobu životnosti
- Jednoduchá montáž pro úsporu času při uvádění do provozu
Charakteristické vlastnosti blokovacího zařízení ochranného krytu PSENslock 2
- Spolehlivá ochrana procesů: Přídržná síla F1max – volitelně 1000 nebo 2000 N (PSENslock: 500 N, resp. 1000 N)
- Krytí IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP 67)
- Komfortní diagnostiku zajišťují 4 LED na obou stranách, které přímo signalizují stav
- Západková síla nastavitelná konfiguračním klíčem „Config Key“ umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům
- Varianta s bezpečnostními výstupy nezávislými na uzamčení: Bezpečnostní výstupy (OSSD) blokovacího zařízení ochranného krytu spínají bez ohledu na stav uzamčení a dovolují větší flexibilitu při realizaci vašich aplikací.
Spektrum našich produktů: Blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Evropa
- Irsko: +353 21 4804983
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itálie: +39 0362 1826711
- Rusko: +7 495 6654993
- Španělsko: +34 938497433
- Dánsko: +45 74436332
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Německo: +49 711 3409 444
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Turecko: +90 216 5775552
- Nizozemí: +31 347 320477
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Velká Británie: +44 1536 460866
Asie a Tichomoří
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Tchaj wan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thajsko: +66 210 54613
- Čína: +86 400-088-3566
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334