Pro efektivní zabezpečení ochranných zařízení jako například klapek, krytů nebo otočných či posuvných dveří velmi dobře poslouží bezpečnostní blokovací zařízení PSENmlock mini. Se svými rozměry 30x30x159 mm se blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini uplatní i tam, kde jsou podmínky pro umístění mimořádně kritické. V nepatrném zařízení se skrývá blokovací síla FZH 1950 N (F1max: 3900 N), která zajistí bezpečné uzamčení zařízení určených pro ochranu osob až do PL d, kategorie 3 podle EN ISO 13849-1.
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini
Pevně uzamkne. Malá velikost, jednoduchá montáž.
Bezpečnostní blokování ochranných krytů pro ještě lepší flexibilitu a produktivitu
Bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini je hospodárné řešení pro zabezpečení Vašich ochranných bran. Díky mimořádně malým rozměrům lze tento bezpečnostní zámek optimálně integrovat do Vašeho stroje, a to Vám ušetří cenné místo. Ovladač PSENmlock mini je z hlediska montáže velmi flexibilní, protože může být umístěn vpravo, vlevo nebo vpředu. Pro konstruktéry strojů to znamená podstatně větší flexibilitu.
PSENmlock mini je možné až do PL d, kat. 3 zapojovat do série. To snižuje nároky na kabelové propojení a zjednodušuje uvedení do provozu, a to znamená úsporu času i nákladů.
Bistabilní princip zamykání zaručuje vysokou bezpečnost. Dojde-li k výpadku energie, zůstává zachován poslední stav, takže dveře budou i pak buď zavřené a uzamčené nebo otevřené. Tento princip snižuje spotřebu energie, protože zařízení ji potřebuje pouze pro uzamykání nebo odblokování. Dvoukanálové ovládání zvedacích magnetů je zárukou bezpečnosti. V případě poruchy se OSSD vypnou, ale blokování zůstává beze změny. K odblokování pak postačí jednorázová deaktivace.
Spolehlivé zabezpečení i tam, kde je málo místa – přehled výhod
Rychlá montáž = úspora času
- PSENmlock mini upevníte snadno a rychle pouhými dvěma šrouby.
- Flexibilní ovladač může být umístěn dovnitř ochranného zařízení nebo na ně, a to vpravo, vlevo nebo dopředu.
Malé rozměry – úspora místa
- S rozměry pouhých 30 x 30 x 159 mm je PSENmlock mini o 60 % menší než PSENmlock a je tedy ideální v aplikacích s kritickým nedostatkem místa
- Je vhodný i pro dvířka s minimálním poloměrem od 200 mm
Výrazný účinek – zvýšená produktivita
- Spolehlivá blokovací síla FZH až 1950 N
- Bistabilní princip uzamykání zajistí bezpečí i v případě výpadku proudu a jako bonus ušeří energii
- Vysoká bezpečnost až PL d, kategorie 3 díky dvoukanálovému řízení zvedacího magnetu
- Vysoký stupeň ochrany proti manipulaci; možnost libovolného kódování
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini podrobně
- Bezpečné uzamykání pro ochranu osob až do úrovně PL d, kat. 3 (EN ISO 13849-1)
- Robustní blokovací síla FZH až 1950 N, integrovaná západková síla 11 N
- Vysokou ochranu proti manipulaci dodává bezpečnostnímu senzoru RFID kódovaný ovladač
- Krytí IP 67
- Vysoká bezpečnost díky dvoukanálovému ovládání solenoidů
- Jednoduchá obsluha díky principu Power to unlock:
- bistabilní princip uzamčení zajišťuje bezpečný provoz a snižuje spotřebu energie; při výpadku energie se OSSDS vypnou a ochranné zařízení zůstává uzamčeno
- Bezpečné sériové zapojení snižuje potřebu propojovacích kabelů a zjednodušuje uvádění do provozu
- Integrované pomocné odblokování na dvou stranách
- Jednoduchá instalace: zásuvný konektor M12, s 8 nebo 12 póly
Hospodárné a spolehlivé zabezpečení ochranných bran
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENmlock mini lze využít všude tam, kde je třeba zabezpečit pohyblivá ochranná zařízení jako například malá otočná a posuvná dvířka. PSENmlock mini dokáže při bezpečném sériovém zapojení zajistit i zařízení s více ochrannými zařízeními, a to až do PL d, kat. 3.
Zabezpečení více krytů na plnicím zařízení
- Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini zapojené do série
- Kombinace s tlačítkovou jednotkou PITgatebox
- Spolehlivé kompletní řešení s konfigurovatelnými bezpečnými malými řídicími systémy PNOZmulti 2
Individuální řešení pro monitorování Vašich ochranných bran
- Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini pro ochranu osob
- Jednoduché ovládání s tlačítkovou jednotkou PITgatebox, volitelně i s integrovaným systémem přístupových oprávnění
- Rozsáhlá diagnostika a informace o stavu se Safety Device Diagnostic (SDD)
- Kombinace s konfigurovatelným malým bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2
Spektrum našich produktů: bezpečnostní zámky PSENmlock mini
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]
Amerika
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Evropa
- Nizozemí: +31 347 320477
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Irsko: +353 21 4804983
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Německo: +49 711 3409 444
- Rusko: +7 495 6654993
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Španělsko: +34 938497433
- Dánsko: +45 74436332
- Turecko: +90 216 577 55 52
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Itálie: +39 0362 1826711
Asie a Tichomoří
- Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Thajsko: +66 210 54613
- Singapur: +65 6829 2920
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Čína: +86 400-088-3566