Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Spolehlivé kompletní řešení pro ohraňovací lisy

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Kamerové bezpečnostní systémy PSENvip jsou ochranným zařízením pohybujícím se souběžně s ohraňovacími lisy, které opticky sleduje celý ohraňovací proces. Systém instalovaný na horní čelisti ohraňovacího lisu umí identifikovat i ta nejmenší cizí tělesa v ochranném poli mezi vysílací a přijímací jednotkou. Produkt je velmi robustní a tedy vhodný pro tento typ strojů.

Potřebné příslušenství – kabely, konektory a adaptéry – najdete v části Připojovací technika.


 

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip 2 – integrované řešení pro moderní ohraňovací lisy

PSENvip 2 je druhá rozšířená generace ochranného kamerového bezpečnostního systému. Jednoduchá manipulace, maximální produktivita a vysoká využitelnost stroje – to jsou hlavní charakteristické znaky tohoto zabezpečení ohraňovacích lisů. Objem přijímače byl v porovnání s předchozí verzí produktu zmenšen o 50 %, takže dochází k výrazné úspoře místa.

Používejte PSENvip 2 společně s automatizačním systémem PSS 4000! Postačí připojit Fast Analysis Unit systému PSENvip 2 jako modul. Poznejte výhody ještě kratší doby vypínání a kratšího doběhu ohraňovacích nástrojů.

PSENvip 2 nepotřebuje displej přístroje: kompletní uvedení do provozu a konfigurace se provádí jednoduše a přímo prostřednictvím webového rozhraní na řídicí jednotce ohraňovacího lisu. Uživatel tedy může všechna nastavení provádět centrálně na jednom místě.

Vezměte prosím na vědomí, že produkty první generace PSENvip 1 byly v červnu 2023 vyřazeny z výroby a nebudou nadále k dispozici. Potřebujete k tomu další informace?
Kontaktujte nás!

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip 2

Přehled výhod PSENvip 2

  • Maximální bezpečnost podle bezpečnostních norem EN 12622
  • Inovativní optika s LED pro vysokou využitelnost a produktivitu
  • Robustní ochranné systémy: nejsou choulostivé na odraz a cizí, příp. rozptýlené světlo, jsou odolné vůči vibracím a vrstvení teplot
  • Dlouhá doba životnostní LED jako světelného zdroje zajišťuje nízké náklady na údržbu
  • Kratší doby vystrojování v důsledku jednoduchého prvního seřízení a rychlé výměny nástrojů
  • Uvádění do provozu a konfigurace pomocí webového rozhraní v řídící jednotce ohraňovacího lisu
  • Maximálně krátká doba vypínání a krátký doběh ohraňovacího nástroje – díky integrované funkci FAST ve vyhodnocovací jednotce Fast Analysis Unit

Vlastnosti bezpečnostního systému

Vlastnosti bezpečnostního systému
  • Velké ochranné pole (19 x 38 mm) se třemi aktivními oblastmi
  • Vzdálenost mezi vysílací a přijímací jednotkou je u PSENvip 2 až 13 m, u PSENvip R LR až 18 m.
  • Předchozí měřicí pole pro identifikaci plechu
  • Světelný paprsek LED není pro lidské oko nebezpečný
  • Kompletní integrace do prostředí díky Fast Analysis Unit (v PSS 4000) a konfigurace pomocí HMI řídící jednotky ohraňovacího lisu

Novinka: Bezpečné a efektivní ohraňování díky integrovanému měření úhlu ohybu

Úkolem kamerového bezpečnostního systému PSENvip 2 a automatizačního systému PSS 4000 je maximální produktivita dosažená jednoduchou manipulací. Modul pro měření úhlu ohybu přenáší použitelné obrazové údaje z kamerového bezpečnostního systému přímo do řídící jednotky lisu a zaručuje tím efektivní proces ohraňování. Hodnota úhlu ohybu se přitom zobrazuje na monitoru stroje. Odpadá jak náročné ruční měření úhlů, tak i potřeba drahých systémů pro měření dráhy. Vaše výhody: 

  • Úspora času
  • Nákladově efektivní řešení
  • Kontrola kvality po celé délce obrobku
  • Menší potřeba místa pro přídavné přístroje

Rádi byste se dozvěděli více o používání modulu pro měření úhlů v praxi? Výrobce ohraňovacích lisů Bystronic tento modul používá a podává zprávu o svých zkušenostech. Informace jsou k dispozici v němčině a angličtině.

Ke zprávě (němčina)

Ke zprávě (angličtina)

Modul pro měření úhlu ohybu

Kompletní řešení pro ohraňovací listy a retrofit lisů

Dynamický muting pro vyšší produktivitu

Produktivní varianta kamerového bezpečnostního systému PSENvip 2 nabízí dynamické přizpůsobení ochranného pole jako kompletní řešení s Fast Analysis Unit (FAU P) v automatizačním systému PSS 4000. Přitom se průběžně upravuje rychlost horního nástroje a na nejnižší stupeň se redukuje teprve při dosažení ochranné zóny. Takto je možné zvýšit produktivitu až o 50 %.

S integrovaným certifikovaným funkčním modulem pro produktivní variantu dochází ke sdílení informací jako třída nástroje, koncový bod mutingu nebo režim ochranného pole s PSENvip a k monitorování bezpečnostních funkcí jako poloha rychlost, brzdná rampa, dráha doběhu a ochranné pole. Výrazně se tím omezí potřeba ručního programování a uvádění aplikace do provozu probíhá rychle a bezpečně.

Bezpečné ohraňování velkými nástroji

U ohraňovacích lisů se používají i nástroje, které nelze vzhledem k jejich velikosti zabezpečit některým z dosavadních řešení. Podle normy EN 12622 však musí být každá ohybová čára zabezpečena ochranným polem, které musí být umístěno minimálně 15 mm od pracovníka obsluhy. Předpokladem pro splnění normativního zadání je, aby nástroj byl zcela v zorném poli bezpečnostního systému. O to se postarají kamerové bezpečnostní systémy PSENvip.

Díky funkci speciálních nástrojů certifikované TÜV Süd je nyní pro ochranné systémy PSENvip k dispozici klasifikace různých velikostí nástrojů. V třídě nástrojů 1 to znamená zabezpečení v souladu s normou. Kamera pro třídu nástrojů 2 a 3 ovšem může vzhledem k jeho velikosti identifikovat nástroj jen částečně.

Kamerové bezpečnostní systémy PSENvip mohou bezpečně monitorovat i velké nástroje: pomocí zvýšení přepínacího bodu nebo změnou rychlosti při najíždění dolů na plech. Kontrolují se přitom obrysy nástrojů a přiřazují se třídě 1, 2 nebo 3. Zjištěná třída se sděluje řídicímu systému, který následně udělí povolení pro nástroje třídy 2 a 3. Sledují se i přepínací body definované v analýze rizik.

Důležité pro Vás jako zákazníka: Při správné a z bezpečnostně technického hlediska bezchybné parametrizaci PSENvips (základní a produktivní varianta s PSS 4000) nedochází k žádným podstatným změnám podle zákona o bezpečnosti přístrojů a produktů – minimalizují se náklady na certifikaci.

Další informace najdete v odstavci lexikonu "Podstatné změny"

Kompletní řešení pro ohraňovací listy a retrofit lisů

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip Long Range pro speciální lisy

Varianta Long-Range PSENvip R LR je prvním a jediným ochranným zařízením pro ohraňovací lisy s chráněným prostorem až do 18 m. Je proto optimálně vhodná pro monitorování speciálních lisů například tandemových. Montáž PSENvip R LR na stávající lisy je jednoduchá a rychlá: Vysílač zůstává původní, postačí pouze vyměnit přijímač. Monitorujte Vaše tandemové lisy pouhým jediným ochranným systémem – není zapotřebí žádní kombinace souběžně se pohybujících ochranných zařízení a světelných mříží!

S variantou Long-Range navíc získáte získáte ochranný systém vhodný pro Hot-Plug: Jestliže dva ohraňovací lisy umístíte vedle sebe, můžete vysílač a přijímač jednoduše odklopit uprostřed. Vysílač stroje 1 pak bude pracovat s přijímačem stroje 2 - žádné nové nastavování není nutné! S PSENvip R LR tedy zabráníte zbytečnému prostoji stroje. Varianta Long-Range PSENvip je, tak jak jste zvyklí, velmi robustní.

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip LR

Použití bezpečnostního systému v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů: Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Bezpečnostní systém PSENvip

Kamerové bezpečnostní systémy PSENvip jsou k dispozici v různých variantách. Zaměřeno na bezpečnost a produktivitu.

Příslušenství k bezpečnostnímu systému

Pilz nabízí široké spektrum dílů příslušenství ke kamerovému bezpečnostnímu systému PSENvip.
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Irsko: +353 21 4804983
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Velká Británie: +44 1536 460866

Asie a Tichomoří

  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334