Bezpečný lankový spínač PSENrope

Bezpečnost na běžícím pásu

Bezpečný lankový spínač PSENrope

Na dopravním pásu nebo u stroje: V otázce bezpečnosti ve výrobní oblasti představuje bezpečný lankový spínač PSENrope osvědčené a spolehlivé řešení. Po manuální aktivaci PSENrope se vypnou funkční procesy.

Spínače PSENrope nabízejí požadovanou maximální bezpečnost: funkce nouzového zastavení může být totiž spuštěna v každém bodě lanka. S délkou lanka až 75 m jsou spínače vhodné pro zabezpečení velkých zařízení.

PSENrope mini – cenově výhodné řešení pro zabezpečení transportních pásů

S PSENrope mini získáte velmi kompaktní a cenově přijatelný lankový spínač, který délkou lanka až 30 m spolehlivě zabezpečí dopravníky nebo stroje. Stabilní kovové nebo plastové pouzdro je zárukou vysoké pevnosti.

Díky variantám s rovnou a zalomenou hlavou, může být PSENrope mini snadno a podle potřeby použit v různých podmínkách pro instalaci. Kromě variant s funkcí nouzového zastavení jsou k dispozici i varianty s integrovaným tlačítkem Reset, které jsou vhodné pro skrytou instalaci do aplikace.

PSENrope mini

Jednoduché a komfortní řešení bezpečnosti

  • jednoduchá instalace a snadné zacházení
  • flexibilní využití i při zabezpečování velkých zařízení
  • extrémní možnost zatížení díky robustnímu zpracování a stabilnímu kovovému nebo plastovému pouzdru
  • vysoká robustnost díky stabilnímu kovovému nebo plastovému pouzdru
  • vhodné pro použití ve vnitřní i venkovních prostorách
  • vysoká bezpečnost díky prostorovému oddělení elektrických svorek a mechanické části
  • optimalizované náklady v důsledku kombinace funkce nouzového zastavení a odblokování tahu
Jednoduché a komfortní řešení bezpečnosti

Vlastnosti lankového spínače

Vlastnosti lankového spínače
  • Vhodný pro aplikace až: PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061
  • Integrované tlačítko nouzového zastavení
  • Kontakty: 2 NC, 2 NO
  • Varianty s funkcí Reset (PSENrope mini)
  • Krytí: IP67

Dlouhodobé používání – i v extrémních podmínkách

Díky své robustnosti a flexibilitě jsou bezpečné lankové spínače PSENrope osvědčeným a spolehlivým řešením tam, kde se jedná o bezpečnost ve výrobním sektoru. Protože účinnost lankových spínačů PSENrope je omezena pouze délkou lanka, mohou být instalovány i ve velkých zařízeních.

Dlouhodobé používání – i v extrémních podmínkách

Použití lankového spínače v praxi

Spektrum našich produktů: Bezpečné lankové spínače PSENrope

Spolehlivé lankové spínače PSENrope

Spolehlivé lankové spínače PSENrope jsou flexibilně použitelné, jednoduše instalovatelné a pohodlně ovladatelné. Při první instalaci nebo přestavbě zařízení: Lankové spínače usnadňují montáž díky promyšleným detailům.

Příslušenství k spolehlivým lankovým spínačům

Spínačům PSENrope jsou perfektně přizpůsobeny: lanka, vodicí kladky, tažné pružiny, decentralizovaná I/O rozhraní PDP67 atd.

Bezpečný lankový spínač PSENrope

S PSENrope mini získáte velmi kompaktní a cenově přijatelný lankový spínač, který délkou lanka až 30 m spolehlivě zabezpečí dopravníky nebo stroje.

Připojovací technika

Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Dánsko: +45 74436332
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Nizozemí: +31 347 320477

Asie a Tichomoří

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Čína: +86 400-088-3566
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole