Hustá mříž paprsků bezpečnostních světelných závor PSENopt a PSENopt II je idální pro všechny aplikace, u který je zapotřebí ochrana rukou. Výhoda: Bezpečnostní světelnou závoru lze umístit blízko nebezpečného prostoru a ušetřit tak cenné místo. Vaši zaměstnanci jsou ideálně chráněni a pracovní proces není ničím narušován. Ideální pro výrobní zařízení s problematickými prostorovými podmínkami. Ve spojení s naším bezpečným řídicím systémem získáte bezpečné a hospodárné kompletní řešení pro Vaše zařízení.
Bezpečnostní optická závora pro ochranu rukou
Nerušená práce s optimální ochranou
Bezpečnostní optická závora PSENopt – mnohostranné využití
Bezpečnostní optické závory PSENopt mají rozsáhlé využití. Navíc k typu 2 standardních světelných závor nabízí PSENopt Advanced rozšířené funkce jako muting, blanking a kaskádování. PSENopt slim je díky svému štíhlému tvaru a funkci kaskádování vhodná pro aplikace s kritickým nedostatkem místa.
- Využití je možné v aplikacích do PL c (typ 2) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
- Rozšíření funkce jako muting, blanking a kaskádování
- Štíhlý tvar šetří místo i náklady
- Rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
Bezpečnostní optická závora PSENopt II – robustní a odolná
Díky své vysoké robustnosti nabízí bezpečnostní světelná závora PSENopt II ochranu proti rázu, kolizi a vibrací a je proto ideální pro instalaci do náročného průmyslového prostředí. Vedle typu 4 bezpečnostních optických závor pro aplikace do PL e je k dispozici typ 3 s certifikací UL, který je vhodný pro úroveň bezpečnosti až PL d. Díky dostupným ramenům muting jsou bez problému možné i aplikace muting.
- Odolnost vůči rázu až 50G
- Odolnost vůči prachu a nečistotám
- Rozsah teplot -25 °C až +60 °C
- Možnost použití v aplikacích až do PL d (typ 3) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
- Větší bezpečnost díky tomu, že jsou pokryty všechny zóny prostoru (s výjimkou výšky ochranného pole 150 mm)
- Připojení: přijímač a vysílač vždy 1x konektor Pigtail M12, 5pól.
- Rozměry: 35 x 40 mm
- Kódování umožňuje instalaci více bezpečnostních světelných závor ve vzájemné přímé blízkosti
- Jednoduché propojení kabely a montáž
Pro obě skupiny produktů PSENopt a PSENopt II je k dispozici rozsáhlá paleta příslušenství – od vychylovacích zrcadel přes ochranné sloupky až po ramena muting. Pokud jde o připojení, nabídka zahrnuje vhodné kabely, konektory i adaptéry. Vstupte a vyberte si prosím!
Výhody
- Certifikovaná bezpečnost: Bezpečnostní světelná závora typu 3 je vhodná pro aplikace do PL d podle EN/EIC 61496 stejně jako typ 4
- Ideální pro pracoviště s omezeným místem
- Vysoká produktivita: rychlé doby reakce, žádné mrtvé zóny
- Uživatelsky komfortní diagnostika prostřednictvím LED pro minimalizaci odstávek v provozu
- Jednoduchá a rychlá montáž
- PSENopt II pro instalaci do drsných průmyslových podmínek s odolností vůči rázu 50G
- Vše od jednoho výrobce: bezpečný řídicí systém, bezpečnostní světelná závora, rozsáhlá nabídka služeb a školení
Aplikace optimalizované z hlediska místa s bezpečnostní světelnou závorou pro ochranu rukou
Naše bezpečnostní optické závory PSENopt a PSENopt II ideálně zabezpečí aplikace s potřebou ochrany rukou a jsou nenáročné na prostor. V kombinaci s naším bezpečným řídicím systémem získáte spolehlivé a hospodárné kompletní řešení pro Vaše zařízení.
Zabezpečení lisovacích linek z více stran pomocí bezpečnostních optických závor PSENopt II a dvou zrcadlových sloupků
- Zabezpečení vstupního a výstupního prostoru pro výměnu nástrojů
- Úspora místa, nákladů i doby na vybavování
Zabezpečení přístupu a ochrana prostoru přímo u stroje pomocí bezpečnostních optických závor PSENopt Advanced s integrovanou funkcí kaskády
- Jednoduché zabezpečení sousedních ochranných polí – například přední, horní a zadní strany stroje – pomocí pouze jedné bezpečnostní světelné závory
- Efektivní přesah a ochrana před přístupem zezadu
- Ideální pro malé stroje v prostorách s nedostatkem místa
- Jednoduchá konfigurace a uvádění do provozu pomocí nástroje PSENopt Configurator
Dobré zabezpečení aplikací s nedostatkem místa pomocí bezpečnostních světelných závor PSENopt slim
- Vhodné pro zúžená místa, dveře a vrata
- Štíhlý tvar šetří místo i náklady
- Větší bezpečnost díky pokrytí bez mrtvých zón
- Efektivní přesah a ochrana před přístupem zezadu
Pilz Safety Distance Calculator
Správná bezpečná vzdálenost pro Vaši bezpečnostní světelnou závoru
S výpočtem bezpečnostní vzdálenosti pro bezpečnostní světelné závory Vám pomůže Pilz Safety Distance Calculator. Na základě EN ISO 13855 a Vašich údajů vypočte potřebnou vzdálenost a současně Vám hned nabídne vhodné produkty.
Více informací:
Informujte se o praktickém využití našich bezpečnostních optických závor!
Naše bezpečnostní optické závory pro ochranu těla a prstů:
Spektrum našich produktů
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]
Amerika
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Mexiko: +52 55 5572 1300
Evropa
- Irsko: +353 21 4804983
- Nizozemí: +31 347 320477
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Turecko: +90 216 577 55 52
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Německo: +49 711 3409 444
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Itálie: +39 0362 1826711
- Dánsko: +45 74436332
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Rusko: +7 495 6654993
- Španělsko: +34 938497433
- Portugalsko: +351 229 407 594
Asie a Tichomoří
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Thajsko: +66 210 54613
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Čína: +86 400-088-3566
- Singapur: +65 6829 2920