Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla

Velký dosah vhodný pro zabezpečení rozlehlých přístupů

Přehled bezpečnostních optických závor pro ochranu těla

Zabezpečte Vaše aplikace pro ochranu těla bezpečnostními světelnými závorami Pilz – ekonomicky a efektivě. Velký dosah až 55 m představuje ideální možnost například pro vnější omezení prostoru. Světelné závory s jedním nebo více paprsky – podle požadavku lze v řadách PSENopt a PSENopt II volit mezi typy 2, 3 a 4.

Vaše výhody spojené s bezpečnostními optickými závorami Pilz

  • Velký dosah až 55 m
  • Řada možností využití spolu s vícepaprskovými i jednopaprskovými bezpečnostními světelnými závorami
  • Shoda a certifikát podle EN IEC 61508 a EN IEC 61496-1/-2 (typ 3)
  • Použitelné v aplikacích až PL d / SIL CL 2
  • Hospodárné řešení v kombinaci s naším bezpečným řídicím systémem PLC  
Detailní pohled na bezpečnostní světelnou závoru PSENopt II

Váš výběr bezpečnostních optických závor pro ochranu těla

Bezpečnostní optické závory PSENopt s jedním paprskem

PSENopt jednopaprsková bezpečnostní světelná závora

  • Využití pro zabezpečení vstupů, nebezpečných míst nebo nebezpečných zón
  • Bezpečnostní světelné závory splňují požadavky EN IEC 61496-1/2 společně s vhodnými vyhodnocovacími přístroji např. PNOZmulti až do PL e.
  • Světelná závora s paprskem vhodná pro aplikace s kritickými podmínkami z hlediska místa
  • Připojení: konektor M12, 4pólový
Bezpečnostní optické závory PSENopt s více paprsky

PSENopt – vícepaprsková bezpečnostní světelná závora

Vícepaprskové bezpečnostní světelné závory řady PSENopt se dodávají ve variantách Typ 2 a Typ 4 pro ochranu těla.

  • Mohou být využívány v aplikacích do PL c podle EN ISO 13849-1
  • Integrované funkce muting, blanking a kaskádování
  • Možnost rozšíření vhodným příslušenstvím v podobě ramen a senzorů muting
  • Rozměry: 35 x 41,2 mm
  • Připojení: přijímač 1x konektor M12, 8pól. / vysílač 1x konektor M12, 4pól.
  • Rychlá a jednoduchá montáž, instalace a uvedení do provozu
Bezpečnostní optická závora PSENopt II

PSENopt II – robustní bezpečnostní světelná závora

Pro ochranu těla nabízí naše řada PSENopt II bezpečnostní světelné závory typ 3 a typ 4. Typ 3 je navržen speciálně pro aplikace do PL d. Jako celosvětově první typ 3 bezpečnostních světelných závor mají certifikát UL! 

  • Vysoká robustnost na ochranu proti rázu, kolizi a vibracím
  • Použitelné v aplikacích do PL d (typ 3) a PL e (typ 4) podle EN ISO 13849-1
  • Připojení: pro přijímač i vysílač 1x konektor Pigtail M12, 5pól.
  • Rozměry: 35 x 40 mm
  • Kódování umožňuje instalace několika bezpečnostních světelných závor v bezprostřední blízkosti u sebe
  • Jednoduché propojení kabely a montáž
  • Možnost rozšíření vhodným příslušenstvím v podobě ramen a senzorů muting

Pro obě skupiny produktů PSENopt a PSENopt II je k dispozici velký výběr příslušenství – od odrazných zrcadel a ochranných sloupků až po ramena pro muting. Pokud jde o připojení, nabídka zahrnuje vhodné kabely, konektory i adaptéry. Vstupte a vyberte si prosím!

Hospodárné zabezpečení velkoplošných úseků

Bezpečnostní optické závory po ochranu těla se uplatní především tam, kde je zapotřebí zabezpečit velký prostor. Závory mají dosah až 55 m. V kombinaci se zrcadly je možné jednou světelnou závorou zabezpečit i více stran prostoru. V kombinaci s vhodným bezpečnostním řídicím systémem zajistíte optimální ochranu Vašich zaměstnanců i Vašeho zařízení.

Zabezpečení otevřených nebezpečných prostor a míst

Zabezpečení přístupu k robotické buňce pomocí bezpečnostní optické závory PSENopt II

Bezbariérové zabezpečení přístupu k robotickým buňkách světelnou závorou PSENopt II

  • Monitorování vstupu do nebezpečného prostoru
  • Vypnutí robota, jakmile osoba zkříží paprsek světelné bezpečnostní závory
  • Opětovný rozběh robota po potvrzení z řídicího systému
Omezení prostoru bezpečnostními optickými závorami PSENopt na více stranách

Zabezečení venkovních prostor z několika stran světelnou závorou PSENopt a dvěma integrovanými zrcadlovými sloupky

  • Monitorování až tří přístupových stran pouze jednou dvojicí světelných závor a dvěma zrcadlovými sloupky
  • Snížení náklady na kabeláž, menší potřeba místa, nižší náklady
  • Vychylování infračervených paprsků zrcadlem rozšiřuje ochranné pole
  • Ideální i pro větší výrobní zařízení, například portálové frézy pro zpracování kovů a dřeva

Pilz Safety Distance Calculator

Potřebnou bezpečnostní vzdálenost pro Vaše bezpečnostní optické závory si můžete bez problémů zjistit v nástroji online!

Správná bezpečnostní vzdálenost je rozhodujcí i v případě aplikací pro ochranu těla. Pilz Safety Distance Calculator Vám pomůže při výpočtu, zjistí rychle potřebnou vzdálenost a navrhne vhodné produkty.

Proveďte výpočet!

 

Muting – zvýšená produktivita při přísunu a odebírání materiálu

Dochází během výroby k pravidelnému vkládání a odebírání materiálu? Funkce muting zajistí plynulost procesu – není nutné žádné přerušování výroby. Pro integraci nabízí Pilz různé možnosti. Bezpečnostní optické závory řady PSENopt s integrovanou funkcí muting nebo bezpečnostní optické závory řady PSENopt II, u nichž lze funkci muting integrovat do bezpečného řídicího systému PNOZmulti 2. Následující příklad ukazuje využití funkce L-Muting pro bezpečné odebírání materiálu.

Zabezpečení transportních pásů v balíkovacích centrech s bezpečnostní světelnou závorou PSENopt a integrovanou funkcí muting.

  • Možný je muting typu X, T a L
  • Předpřipravené sady pro muting T a L
  • Bezpečnostní řídicí systém monitoruje pouze výstupy bezpečnostních světelných závor, nikoli funkci muting

Zabezpečení transportních pásů v balíkových centrech s bezpečnostními světelnými závorami PSENopt II s rameny muting a bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2.

  • PNOZmulti v modulem muting umožňuje muting X, T a L
  • Předpřipravené sady pro muting X, T a L
  • Robustní a snadno integrovatelná ramena muting

Nabízíme velký výběr světelných závor i pro ochranu rukou a prstů:

Spektrum našich produktů: bezpečnostní optické závory s jedním a více paprsky

Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Rakousko: +43 1 7986263-444

Asie a Tichomoří

  • Thajsko: +66 210 54613
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole