Kromě četných inteligentních vlastností Vás myPNOZ přesvědčí také inovativním a mimořádně jednoduchým způsobem objednávání. On-line nástroj myPNOZ Creator nabízí spoustu užitečných funkcí od individuálního sestavení v logickém editoru přes simulaci až po rozsáhlou dokumentaci. Přesvědčte se na vlastní oči!
myPNOZ Creator a moduly myPNOZ
Inovativní proces objednávání s myPNOZ Creator
Zpracování
Abyste našli ideální řešení pro Vaši aplikaci, museli jste dříve listovat v katalozích a komplikovaně porovnávat vlastnosti jednotlivých produktů. To dnes za Vás provede myPNOZ Creator. Integrovaným logickým editorem obratem ruky nadefinujete potřebné bezpečnostní funkce, zatímco výběr hardwaru přenecháte zcela nástroji myPNOZ Creator.
Můžete si přitom být zcela jisti, že výsledné řešení – bezpečnostní relé myPNOZ - bude zcela přesně odpovídat Vašim požadavkům.
Simulace a validace
Po sestavení všech funkcí si můžete v myPNOZ Creator Vaši aplikaci nasimulovat a ověřit si tak její chování. Navíc myPNOZ Creator automaticky prověří, zda nedošlo k logické chybě a v případě výskytu na ni upozorní.
Jako podporu pro pozdější instalaci si můžete znovu vyvolat Vaše schéma zapojení pro Vaše konkrétní myPNOZ.
Souhrn a nákupní košík
Jakmile bude Vaše relé myPNOZ hotovo k Vaší spokojenosti, nabídne Vám nákupní košík soupis hardwaru s příslušnými objednacími čísly. Pomocí individuálního typového kódu máte možnost Váš projekt kdykoli v myPNOZ Creator obnovit.
Konfiguraci vybraného relé myPNOZ si můžete pro pozdější potřeby uložit nebo ji sdílet, např. s Vašimi kolegy. Definitivní objednávku vyřídíte několika málo kliknutími.
Dokumentace
Spolu s každým myPNOZ vždy obdržíte kompletní dokumentaci pro Vaše potřeby. Soubor PDF obsahuje všechny informace specifické pro produkt jako systémovou logiku, schéma propojení, použitý hardware a samozřejmě typový kód.
Podklady můžete použít pro kontrolu a jako vaši interní dokumentaci.
myPNOZ Creator - Highlights
- Sestavení výběrem bezpečnostních funkcí a propojení
- Optimální hardware navržený systémem
- Simulace použití a ověření logiky systému
- Přehled všech čísel modulů a příslušenství
- Kompletní dokumentace vč. schématu propojení a funkční tabulky
- Uložení a sdílení pomocí typového kódu
Sestavte si Vaše myPNOZ sami!
Další informace
Máte ještě nějaké dotazy?
Rádi Vám odpovíme na všechny otázky týkající se modulárního bezpečnostního relé myPNOZ i nástroje myPNOZ Creator.
Stáhněte si leták s informacemi o myPNOZ!
V našem letáku jsme pro Vás znovu shrnuli všechny informace o modulárním bezpečnostním relé myPNOZ.
Moduly myPNOZ
Zjistěte si více o vlastnostech modulárního bezpečnostního relé myPNOZ.
Vlastnosti modulů myPNOZ
Kromě objednávky prostřednictvím myPNOZ Creator nabízíme samozřejmě i obvyklou možnost objednávání jednotlivých modulů myPNOZ v našem e-shopu. To Vám zajistí maximální flexibilitu v případě náhradních objednávek, rozšiřování stávajících systémů nebo objednávek větší počtů kusů.
Zde jsme pro Vás shrnuli všechno důležité o modulech myPNOZ a jejich vlastnostech.
Každé relé myPNOZ je tvořeno jedním hlavním modulem a nejméně jedním rozšiřujícím modulech. Maximálně lze připojit osm rozšiřujících modulů. Při výběru rozšiřujících modulů můžete libovolně vybírat ze všech dostupných vstupních, výstupních a vstupně-výstupních modulů. Tato flexibilní a modulární struktura zaručuje, že získáte a zaplatíte skutečně jen to, co potřebujete.
Hlavní modul (17,5mm)
- Zahrnuje napájení 24V DC pro všechny rozšiřovací moduly
- Součástí je nadřazená bezpečnostní funkce (např. nouzové zastavení), která ovlivňuje všechny výstupní okruhy v rámci jednoho myPNOZ
Výstupní moduly (17,5mm)
- Jsou k dispozici s reléovými nebo polovodičovými výstupy a i jako varianty s časovým zpožděním
- Jestliže za výstupním modulem následuje vstupní modul, znamená to vytvoření nové bezpečnostní zóny.
Vstupní moduly (12,5mm)
- Monitorují dva bezpečnostní vstupy s propojením AND nebo OR
- K dispozici jsou moduly pro dvouruční ovládání IIIA nebo IIIC (propojení AND)
- Logické propojení AND s nadřazenou bezpečnostní funkcí v hlavním modulu
- Každý vstupní modul ovlivňuje vždy následující výstupní modul
- V jednom vstupním modulu jsou bezpečnostní vstupy s propojením OR vždy propojeny s ostatními bezpečnostními vstupy bezpečnostní zóny funkcí AND
Vstupní/výstupní moduly (17,5mm)
- Monitorování jednoho bezpečnostního vstupu
- K dispozici s reléovými nebo polovodičovými výstupy a i jako varianty s časovým zpožděním
Spektrum produktů
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]
Amerika
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Evropa
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Německo: +49 711 3409 444
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Rusko: +7 495 6654993
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Španělsko: +34 938497433
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Turecko: +90 216 577 55 52
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Dánsko: +45 74436332
- Itálie: +39 0362 1826711
- Nizozemí: +31 347 320477
- Irsko: +353 21 4804983
Asie a Tichomoří
- Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6829 2920
- Čína: +86 400-088-3566
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Thajsko: +66 210 54613