Systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode

Funkce Safety a Security v jednom systému

ProIdentification and Access Management (I.A.M.) nabízí Pilz se systémem výběru provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode funkce Safety a Security současně. Moduly umožňují funkčně bezpečný výběr provozních režimů i regulaci přístupových oprávnění ke strojům a zařízením. Systém zaručuje ochranu před nesprávnou obsluhou a manipulací a chrání člověka i stroj. Různé hardwarové a softwarové komponenty obsažené v nabídce jsou určeny k tomu, aby řešení bezpečnosti člověka a stroje v jednom nástroji ideálně pokrylo i individuální požadavky.

Přístupová a pracovní oprávnění s PITreader

PITreader Umožňuje realizovat zadávání přístupových práv ke strojům a zařízením. Možnosti sahají od jednoduchého povolení na základě autentifikace uživatele až po komplexní matici oprávnění a specifické kódování používané ve firmě. PITreader Může být používán podle potřeby jako samostatný modul nebo ve spojení s řídicí jednotkou Pilz. Transpondérové klíče RFID jsou dostupné ve variantě volně programovatelné i s pevně uloženými oprávněními. Pro rychlé a jednoduché programování klíčů PITreader a nastavení PITreaderjsou samozřejmě k dispozici vhodné softwarové nástroje.

PITreader S

PITreader S nabízí navíc integraci standardu OPC UA. To zvyšuje bezpečnost komunikace Server – Client. Kromě toho PITreader S rozšiřuje možnosti připojení na systémy jiných výrobců, kteří rovněž využívají OPC UA a slbuje tím více bezpečnosti a lepší využitelnost přístupových oprávnění. Pro optimální zabezpečení ochranných dveří s autentifikací se PITreader S dodává i v tlačítkové jednotce PITgatebox.

Foto produktu PITreader

PITreader Keys – nové barvy pro jednodušší používání

PITreader Keys – nové barvy pro jednodušší používání

Generické PITreader klíče jsou nyní k dispozici v šesti nových barvách. Rozlišení transpondérových klíčů pro čtecí jednotku PITreader je tak zřejmé na první pohled, a to významně usnadňuje jejich používání v praxi. Klíče RFID jsou volně programovatelné, takže jednotlivým barvám můžete přiřadit funkce podle Vašich potřeb. Sami určíte, která barva bude nejvhodnější pro různé typy strojů, funkce, zóny nebo třeba provozní režimy.

Přímo k e-shopu

Foto produktu PITreader Keys

PITreader card unit – větší flexibilita díky novému transpondéru RFID ve formátu karty a nálepky

Fotografie produktu PITreader card unit

PITreader card unit – větší flexibilita díky novému transpondéru RFID ve formátu karty a nálepky

PITreader (S) card unit nabízejí stejně rozsáhlé možnosti používání, na jaké jste zvyklí z PITreader (S). Nový je však typ transpondéru. S PITreader kartou a PITreader nálepkou přicházejí transpondéry RFID v odpovídajícím formátu. K autentifikaci je samozřejmě možné využít i karty vhodné pro technologii RFID, které jsou již ve firmě k dispozici a stejně tak i známé klíče PITreader. To poskytuje ještě větší volnost při výběru transpondéru.

Chytrým vybavením PITreader karet je transparentní část, díky kterému je stavový indikátor LED na PITreader viditelný i s přiloženou kartou. Samozřejmě je možné PITreader card unit používat v kombinaci s malými řídicími systémy PNOZmulti 2 nebo automatizačním systémem PSS4000 i jako PITmode flex nebor PITmode flex visu pro přístupová oprávnění a bezpečný výběr provozních režimů.

Přímo k e-shopu

Najděte si vhodné řešení odpovídající Vašim požadavkům!

Přístupové oprávnění

Systém přístupových oprávnění

Bezpečný výběr provozního režimu a přístupového oprávnění

Bezpečný systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění

Výběr provozních režimů a přístupových oprávnění s PITmode

PITmode fusion – modulární systém výběru provozních režimů

PITmode fusion je modulární systém pro výběr provozních režimů, který se uplatní tam, kde je použit systém bezpečnostního řízení jiného dodavatele než je společnost Pilz. Systém zahrnuje čtecí jednotku PITreader a samostatnou vyhodnocovací jednotku (Safe Evaluation Unit – SEU), která zvolený provozní režim vyhodnotí a spolehlivě přepíná mezi až pěti možnostmi provozu. Výběr provozního režimu lze přitom provádět tlačítkem nebo ovládacím prvkem PIToe 4S. Samozřejmě mohou být navíc v plném rozsahu používány další funkce PITreader určené pro přístupová oprávnění.

Systém výběru provozních režimů PITmode fusion

PITmode flex

PITmode flex je řešení pro všechny podniky, které využívají malé řídicí systémy PNOZmulti 2 nebo automatizační systém PSS 4000. I zde se uplatní PITreader jako čtecí jednotka. Samozřejmě včetně všech funkcí potřebných pro přístupová oprávnění. Bezpečné vyhodnocení provozního režimu se provádí pomocí softwarového modulu, který je již integrován v PNOZmulti 2 a PSS 4000. Není tedy zapotřebí žádná samostatná vyhodnocovací jednotka. Výběr provozního režimu lze provádět ovládacím prvkem PIToe 4S nebo libovolnými tlačítky.

PITreader s Multi a PSS a PIT oe 4s

PITmode flex visu

PITmode flex visu nabízí v zásadě stejný rozsah funkcí jako PITmode flex, liší se pouze způsobem výběru provozních režimů. Namísto tlačítka využívá obsluhu pouhým dotekem na panelu PMIvisu s PASvisu.

PITreader s Multi a PSS a PMIvisu

PITmode – kompaktní univerzální modul

U kompaktního univerzálního modulu PITmode jsou tlačítka pro výběr provozních režimů a jednotka Safe Evaluation Unit integrovány v jednom modulu. Zvolený provozní režim i oprávnění je signalizováno LED. Individuální kódování klíče brání manipulaci. S piktogramy pro obráběcí stroje je přepínač provozního režimu optimálně vhodný i pro použití kdekoli v zahraničí.

Výhody systému PITmode pro volbu provozních režimů & přístupových oprávnění

  • Funkčně bezpečné přepínání provozních režimů prostřednictvím vlastní kontroly až do PL d
  • Regulace přístupových oprávnění
  • Vysoký stupeň ochrany proti manipulaci díky specifickému kódování uživatele
  • Integrovaný webový server pro konfiguraci PITreader a transpondérových klíčů
  • Čtení/zapisování a ukládání dat na RFID klíč
  • Spárování transpondérových klíčů v souladu s PITreader kódováním
  • Blokování/uvolňování oblastí dat na klíči
  • Předinstalované řízení oprávnění založené na skupině
  • Integrované řízení uživatelů
  • Vícebarevný kroužek LED pro informování uživatele

Software pro PITreader

PITreader Webový server

Integrovaný webový server umožňuje jednoduché programování uživatelských dat pro transpondérové klíče PITreader a dalších nastavení PITreaderpřímo na modulu. Uvedení PITreaderů do provozu, konfigurace rozhraní a příp. spojení se serverem OPC UA probíhá tedy velmi rychle.

PIT Transpondermanager (PTM)

Transpondérové klíče, uživatelská nastavení, blokovací seznamy a Vaše uživatelská data pro PITreader key můžete díky grafickému rozhraní spravovat rychle a jednoduše přímo v PIT Transponder Manager. Díky předkonfigurovaným šablonám je zápis individuálních oprávnění uživatele na PITreader key otázkou několika okamžiků. Zvolte si sami, zda uživatele budete zakládat jednotlivě nebo pomocí funkce Import. Využijte možností přímého načítání informací do integrované databáze.

Ikona software PIT Transpondermanager

User Authentication Service (UAS)

User Authentication Service (UAS) umožňuje spojení řídicích systémů jako PIT Transponder Manager s fyzickými přístupovými systémy PITreader. Organizační služba spravuje všechna oprávnění a vyhodnocuje je pomocí centrální databáze autorizací pro všechny „uživatele transpondérových klíčů“. Databáze se doplňuje importem z „PIT Transponder Manager“ a má proto minimální nároky na zřízení. Globální funkce, jako seznam black list, UAS rozděluje do všech propojených čteček PITreader. Správce UAS má trvale přehledné informace o stavu i rozsáhlé informace o diagnostice. Komunikace mezi PITreadry a UAS probíhá bezpečně prostřednictvím HTTPS.

Ikona User Authentication Service

Kompletní přehled – leták s informacemi o I.A.M.

Další informace:

Spektrum našich produktů

Volič provozních režimů PITmode

Voliče PITmode umožňují bezpečné přepínání provozních režimů a regulaci oprávnění k přístupu – vše v jednom přístroji.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Irsko: +353 21 4804983
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Dánsko: +45 74436332
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Španělsko: +34 938497433
  • Portugalsko: +351 229 407 594

Asie a Tichomoří

  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Singapur: +65 6829 2920
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole