Tlačítková jednotka PITgatebox

Jednoduché ovládání systému bezpečnostních bran

Tlačítková jednotka PITgatebox

S tlačítkovou jednotkou PITgatebox můžete snadno a flexibilně ovládat spínače a systémy ochranných bran. Integrace PITreader přináší další bezpečnostní faktor – autentifikaci uživatele. To umožní pomocí klíče RFID prověřit oprávnění uživatele před manipulací s branami. V závislosti na kvalifikaci a úkolech pracovníků tak lze zajistit, aby k zařízení měl přístup jen okruh pověřených osob.

Příkazy jako Aktivovat, Stop nebo Potvrdit tak mohou být stroji vydávány teprve po ověření příslušné osoby. Stroj je tedy optimálně chráněn proti chybné obsluze nebo dokonce manipulaci. Robustní ovládací jednotku je možné díky štíhlému designu snadno a rychle namontovat na běžné profilové systémy.

Zejména ve spojení s bezpečnými systémy ochranných bran PSENmlock a PSENslock představuje PITgatebox modulární, individuální řešení přizpůsobené potřebám Vašich ochranných bran – podle potřeby s integrovanou autentifikací. Výhodou je také dodávka od jednoho výrobce.

Tlačítková jednotka PITgatebox s PITreader card unit – řídicí jednotka se systémem přístupových oprávnění

Díky individuálním kartám RFID se pracovníci mohou autentifikovat pomocí PITgatebox s integrovanou čtecí jednotkou PITreader. Tím je zajištěno, že k zařízení mají přístup pouze oprávnění pracovníci, kteří mohou vydávat příkazy k aktivování, zastavení nebo potvrzení stroje.

Oprávnění k přístupu je zajištěno individuálně popisovatelnými transpondérovými kartami PITreader card. Není ani nutné vyřazovat dosud používané karty, pokud jsou kompatibilní s technologií RFID a používat lze i známé PITreader keys. Robustní ovládací jednotku – stejně jako všechny varianty PITgatebox – je možné díky štíhlému designu snadno a rychle namontovat na běžné profilové systémy.

Tlačítková jednotka PITgatebox s PITreader card unit – řídicí jednotka se systémem přístupových oprávnění

Přehled výhod ovládací jednotky PITgatebox

  • jednoduché funkce – vysoká kvalita a efektivní design
  • PITreader s klíčem RFID pro aktivování PITgatebox
  • vysoce kvalitní pouzdro z odlévaného zinku s krytím IP65, odolné vůči rázu, vibracím a kolizím
  • úzký tvar pouzdra pro úspornou instalace na běžné hliníkové profilové lišty
  • flelxibilní montáž díky integrovanému otočnému montážnímu úhelníku
  • jednoduchá a rychlá instalace bez „drátování“ díky 12pólovému konektoru M12

Instalace a použití tlačítkové jednotky

  • Používání tlačítkové jednotky k řízení strojů (např. lisů) a zařízení
  • Využitelné s různými systémy ochranných bran jako PSENmlock nebo PSENslock např. pro posuvné a výkyvné bezpečnostní brány.
  • Plnění příkazů ve strojní výrobě jako aktivování, zastavení nebo potvrzení zařízení

Spektrum našich produktů:

Příslušenství pro tlačítkovou jednotku PITgatebox

Zde najdete naše příslušenství a náhradní díly pro tlačítkovou jednotku PITgatebox.

Tlačítková jednotka PITgatebox s PITreader

Obslužná jednotka se systémem přístupových práv pro ovládání spínačů a systémů ochranných dveří.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Evropa

  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Dánsko: +45 74436332
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000

Asie a Tichomoří

  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Singapur: +65 6829 2920
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole