Potvrzovací tlačítko PITenable

Bezpečné seřizování i údržba pouze jednou rukou

Potvrzovací tlačítko PITenable

Třístupňová potvrzovací tlačítka PITenable se používají jako ručně ovládané povelové vysílače při práci v nebezpečné zóně strojů nebo zařízení. Jedná se přitom o dobu, po kterou musí být zrušen účinek ochranného zařízení.

Vaše výhody ve zkratce

  • Bezpečná práce v nebezpečném prostoru strojů a zařízení
  • Jednoduché sledování procesů při otevřených ochranných dveřích
  • Ochrana obsluhy v případě nepřiměřené reakce vyvolané stresem nebo panikou
  • Ergonomicky tvarované pouzdro pro komfortní obsluhu
Vaše výhody ve zkratce

Vlastnosti ve zkratce

Vlastnosti ve zkratce
  • Třístupňové potvrzovací tlačítko: zap-vyp-zap
  • Varianta s úhlovým konektorem M12-5-pin nebo s otevřeným koncem kabelu
  • Nevyžaduje údržbu
  • Jednoduché připevnění magnetem
  • Lehký a stabilní tlakový bod
  • obtížná manipulace

Bezpečnost ve třech stupních: Třístupňové potvrzovací tlačítko zap-vyp-zap

  • Stupeň 1: Tlačítko ještě nebylo použito. Stroj pracuje s aktivovanými bezpečnostními funkcemi.
  • Stupeň 2: Je aktivována potvrzovací funkce, tlačítko se nachází ve středové poloze. Stroj pracuje, zatímco pohyblivá oddělovací ochranná zařízení jsou vyřazena z provozu.
  • Stupeň 3: Zde nastává čas pro ochrannou funkci, která se spouští rychlým uvolněním nebo stlačením tlačítka. Stroj se okamžitě zastaví. Tato funkce chrání obsluhu, pokud v nebezpečné situaci zareaguje neúměrně.
Bezpečnost ve třech stupních: Třístupňové potvrzovací tlačítko zap-vyp-zap

Bezpečnost se schváleným kompletním řešením

Bezpečnost se schváleným kompletním řešením

Pro vyhodnocení PITenable Vám Pilz nabízí bezpečné vyhodnocovací přístroje PNOZmulti a systémová řízení pro automatizační systém PSS 4000. PITenable můžete používat všude tam, kde práce v nebezpečné zóně vyžaduje zvláštní ochranu Vašich zaměstnanců.

Naše portfólio: Potvrzovací tlačítko PITenable

PITenable

Třístupňové potvrzovací tlačítko je vhodné pro ovládání jednou rukou.

Příslušenství PITenable

Jako příslušenství nabízíme pro tlačítka PITenable držák na stěnu.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Německo: +49 711 3409 444
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Španělsko: +34 938497433
  • Itálie: +39 0362 1826711

Asie a Tichomoří

  • Thajsko: +66 210 54613
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonsko: +81 45 471 2281
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole