Systémové komponenty SafetyNET p

Flexibilní použití při jakékoli architektuře sítě

Systémové komponenty SafetyNET p

Systémové komponenty SafetyNET p umožňují různou úpravu topologie Vaší sítě. K dispozici jsou infrastrukturní komponenty sítě Ethernet jako kabely a konektory.

V sítích Ethernet realizují systémové komponenty SafetyNET p síťovou infrastrukturu. Výsledek: Různé topologie sítě a zvýšení rozsahu i výkonu sítě.

Výhody konektorů SafetyNET p

  • Rychlá a jednoduchá instalace pomocí samořezných svorek (rychlé zhotovení kontaktu bez použití přídavných nástrojů)
  • Kompatibilní s "kancelářským světem" pomocí RJ 45
  • Vyloučení chyb při pokládání vodičů díky barevnému označení

Konektory a kabely - dobrá kombinace

Kabel SafetyNET p

  • Standardní kabel pro průmyslový Ethernet
  • Elektrický: cat 5e, rychlý Ethernet (100Mbit/s), 4-žilový

Nástroj pro instalaci Stripping Tool

  • Nástroj pro odizolování kabelů SafetyNET p
  • Rychlé odizolování, méně chyb při instalaci

Aplikace v síti SafetyNET p

Zvyšování využitelnosti sítě:

  •  Komunikace vedená optickými vlákny může zvýšit odolnost v případě elektromagnetického rušení
  • Kruhová redundance při přerušení komunikační trasy, resp. v případě vadného komponentu 

Zvětšení rozsahu sítě:

  • Komunikace vedené optickými vlákny odstraňuje problémy s překonáváním větších vzdáleností
  • Možné jsou vzdálenosti až 30 km

Logické rozdělení do segmentů pomocí VLAN (Virtual LAN):

  • VLAN podporují řízené switche PSSnet SHL
  • VLAN umožňuje logické rozdělení sítě do segmentů bez ohledu na skutečné umístění přístrojů
  • K VLAN mohou být účastníci přiřazeni pomocí konfigurace switch
  • Lze zvýšit využití šířek pásma, které jsou k dispozici
  • Switche mohou upřednostnit data jedné VLAN oproti jiným

Spektrum našich produktů: Systémové komponenty SafetyNET p

Stripping Tool

Stripping Toll je instalační nástroj pro SafetyNET p Cable a konektor.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032

Evropa

  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Španělsko: +34 938497433
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Dánsko: +45 74436332
  • Německo: +49 711 3409 444

Asie a Tichomoří

  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole