Diagnostika bezpečnostního zařízení

Jednoduchá diagnostika pro snížení zásahů servisu

Diagnostika bezpečnostního zařízení

Pomocí Safety Device Diagnostics (SDD) si můžete vyvolat z bezpečnostních přístrojů Pilz rozšířená diagnostická data. Snižujte náklady na servis u Vašich zákazníků! Jako koneční uživatele budete moci využívat výhod vysoké využitelnosti strojů a zkrácené doby prostojů.

Díky možnosti jednoduchého rozšíření podporuje Safety Device Diagnostics mechatronický přístup. Sestava zahrnuje modul aplikační sběrnice s rozdělovačem a konkrétní bezpečnostní moduly (např. PSENcode). Modul aplikační sběrnice automaticky aktivuje konvenční signalizační kontakty na bezpečnostním zařízení a připraví je tak pro potřeby diagnostického systému.

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

Stejný senzor, rozšířená diagnostika

  • Rozsáhlá diagnostika zabraňuje nadbytečným zásahům servisu a zkracuje doby prostojů, např. i formou dálkové údržby prostřednictvím webového serveru
  • Jednoduchá diagnostika díky použití stejných senzorů a kabeláže IP67
  • Přímé získávání informací z displeje integrovaného na modulu aplikační sběrnice
  • Rychlá a jednoduchá instalace díky sériovému zapojení v poli
  • Rozhraní ke sběrnici zařízení pro všechny bezpečnostní přístroje
  • Připojení externích přístrojů je možné přímo přes vstupy/výstupy
  • Hospodárné kompletní řešení v jednom, např. s PNOZ X nebo PNOZsigma

Charakteristické znaky Safety Device Diagnostics

Charakteristické znaky Safety Device Diagnostics
  • Systém je tvořen modulem Fieldbus, rozvaděčem a bezpečnostním zařízením
  • Automatické aktivování bezpečnostních přístrojů modulem Fieldbus
  • Vhodné pro 16 senzorů propojených do série nebo jednotlivě
  • navíc 6 konfigurovatelných vstupů/výstupů
  • Délky kabelů: Celkem max. 900 m, 50 m od přístroje 1 k přístroji 2, 150 m od posledního přístroje ke komunikačnímu modulu
  • Doby reakce (není relevantní z hlediska bezpečnosti): Údaje týkající se bezpečnosti najdete u jednotlivých přístrojů, diagnostické údaje < 1 sekunda

Bezpečnostní přístroje - přehled kdykoli a kdekoli

Bezpečnostní přístroje (např. PSENcode) se automaticky aktivují modulem aplikační sběrnice. Signalizační kontakty jsou proto vhodné pro Safety Device Diagnostics. Možné je například jednoduché sériové zapojení snímačů v poli i dálková údržba prostřednictvím webového serveru.

Safety Device Diagnostics je proto ideálním řešení pro Vaše aplikace: Zachovejte si přehled o Vašich bezpečnostních přístrojích - kdykoli a kdekoli!

Aplikace Safety Device Diagnostics

Použití Safety Device Diagnostics v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů Diagnostika bezpečnostního zařízení

Moduly pro aplikační sběrnice

Moduly aplikační sběrnice systému Safety Device Diagnostics s integrovaným displejem jsou kompatibilní se sběrnicí Vašeho zařízení nebo mohou být napojeny na Váš počítač.

Pomůcky pro elektroinstalaci

Pomůcky potřebné pro propojení pro rychlou a jednoduchou instalaci Safety Device Diagnostics.

Příslušenství Safety Device Diagnostics

Zde naleznete vhodné příslušenství pro Safety Device Diagnostics, např. svorkovnice s pružinovými a šroubovými svorkami.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Rakousko: +43 1 7986263-444

Asie a Tichomoří

  • Thajsko: +66 210 54613
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole