Servomotor PMCtendo

Pro každý účel ten správný motor

Servomotory PMCtendo

Servomotor PMCtendo můžete použít pro jakoukoli aplikaci. Je lhostejné, zda kladete důraz na konstrukční rozměry, dynamiku, regulovatelnost nebo feedback systém. Vzhledem k vysokému výkonu mají servomotory PMCtendo SZ extrémně krátkou konstrukční délku a velmi malou hmotnost. Synchronní motory jsou proto zvláště vhodné pro souběžně pojíždějící osy a pro zúžené podmínky osazení. Dokonale přesný synchronní chod motorů podmíněný krátkými časy zastavení zajišťuje trvale vysokou kvalitu procesu. Servomotory PMCtendo jsou vhodné pro použití se servozesilovači PMCprotego D.

Nenašli jste v naší nabídce servomotor podle Vašich představ? Sestavte si Váš vlastní servomotor podle Vašich individuálních potřeb! Využijte k tomu typový kód PMCtendo. Rádi Vám s tím pomůžeme. Kontaktujte nás!

 

Servomotory PMCtendo SZ nyní s HIPERFACE DSL(R)

Pro servomotory PMCtendo SZ je nyní k dispozici také čistě digitální feedback motoru s protokolem HIPERFACE DSL. Pro propojení mezi frekvenčním měničem a systémem odezvy motoru potřebuje pouze jeden kabel. Tím servomotor PMCtendo SZ podporuje v technice pohonů technologii jednoho kabelu! Vaše výhoda: Ušetříte nejen náklady, ale i místo a omezíte náročnost instalace.

Servomotory PMCtendo můžete použít pro jakoukoli aplikaci: Je lhostejné, zda kladete důraz na konstrukční rozměry, dynamiku, regulovatelnost nebo systém odezvy. Synchronní motory jsou zvláště vhodné pro souběžně pojíždějící osy a pro zúžené podmínky osazení. Dokonale přesný synchronní chod motorů podmíněný krátkými časy zastavení zajišťuje trvale vysokou kvalitu procesu.

S technikou pohonů firmy Pilz získáte ucelená řešení bezpečné a energeticky efektivní automatizace pohonů.

Servomotor PMCtendo SZ

Výhody servomotoru PMCtendo SZ

  • vysoký výkon vzhledem k jeho krátké konstrukční délce
  • extrémně klidný chod a dokonalá kvalita procesu vzhledem ke krátkým časům zastavení
  • maximální taktovací výkon/výkon stroje díky vysoké dynamice
  • důsledkem dobrého odvádění tepla trvale vysoký výkon
  • systém snímačů absolutní hodnoty s vysokým rozlišením pro maximální kvalitu regulace a absolutní polohování
  • optimální použití na souběžně pojíždějících osách a v omezených podmínkách osazení
  • vysoký stupeň účinnosti pro úspory energie (IE4)
Výhody servomotoru PMCtendo SZ

Technické vlastnosti servomotoru ve zkratce

Rychlokonektor speedtec
  • extrémně krátké konstrukční délky
  • hladká hřídel
  • vzhledem k nepatrné setrvačnosti vysoká dynamika
  • konektor SpeedTec nebo SpringTec
  • tepelná ochrana vinutí PTC
  • krytí až IP66
  • povrch v černé matné barvě RAL 9005
  • snímač absolutní hodnoty EnDat – Single- nebo Multiturn, elektronický typový štítek
Rychlokonektor springtec
  • Zádržná brzda 24 VDC
  • zvýšená setrvačnost
  • externí větrák s krytím IP44 podle IC416
  • chlazení vodou, příruba motoru na straně A
  • povolení UL a CSA pro izolační systém motoru

Díky elektronickému typovému štítku servomotoru PMCtendo SZ rozpozná servozesilovač ihned po připojení potřebné charakteristiky. Automatická parametrizace umožňuje servomotor uvést do provozu rychle a jednoduše. Výměna motoru je zjištěna rovněž automaticky. Zabraňte náhodnému rozjezdu os, které nemají být v provozu.

Oblasti použití - když je důležitá dynamika a regulovatelnost

Použití servomotorů PMCtendo je téměř neomezené. Kromě kompaktní velikosti je velmi důležitá dobrá regulovatelnost a vysoká dynamika motorů. Synchronní motory vyrábíme rovněž v provedení se zvýšenou setrvačností hmoty.

Typické oblasti použití synchronních motorů PMCtendo:

  • obráběcí stroje
  • balicí stroje
  • tiskařské stroje
  • výroba papíru
  • plnicí procesy
  • manipulace/robotika
  • vertikální osy
  • diagnostika

 

Oblasti použití

Okamžitý přehled o procesních datech - včetně kontroly

Pomocí servozesilovače PMCtendo DD a PMCprotego D získáte stavové údaje, chybová a výstražná hlášení z motoru.

  • Procesní data: pozice/poloha, rychlost, zrychlení, proud, teplota
  • Kontroly: zemní spojení, nadproud, zkrat, přetržení kabelu, systém snímačů
  • Chyba motoru: Servozesilovač rozpozná poruchu okamžitě a ihned také nahlásí její možnou příčinu

Používání synchronních motorů v praxi

Spektrum našich produktů: Servomotor PMCtendo

Servomotor PMCtendo SZ

Moderní řada servomotorů PMCtendo SZ má přesvědčivý vysoký výkon, mimořádně krátkou konstrukční délku a nepatrnou hmotnost. Vhodné pro souběžně se pohybující osy nebo do zúžených prostor: Najděte si u nás Váš správný servomotor pro jakékoli potřeby!
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Rakousko: +43 1 7986263-444

Asie a Tichomoří

  • Thajsko: +66 210 54613
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole