IndustrialPI 4 je skutečný multitalent a je schopen se přizpůsobit nejrůznějším požadavkům. Umožňuje to otevřený operační systém na bázi Linux a modulární hardware. Uživatel má možnost IndustrialPI 4 používat jako IIoT Gateway, Edge Device, Soft-PLC nebo průmyslový počítač – záleží pouze na jeho požadavcích a podmínkách.
Zařízení pro realizaci projektů v oblasti IIoT & automatizace
IndustrialPI 4 – průmyslový počítač
Řešení na míru pro Vaši aplikaci
Pro programování individuálních aplikací nabízí IndustrialIP řadu různých možností. Patří k nim mj. Node-RED, Python a přímé programování v C. IndustrialPI 4 má modulární konstrukci, takže lze základní modul doplňovat vhodnými rozšiřovacími moduly jako I/Os . Pro připojení rozšiřovacích modulů nejsou zapotřebí žádné nástroje, vybavení zahrnuje konektory pro připojení k základnímu modulu. Konfigurace je díky grafickému uživatelskému rozhraní snadná a pohodlná.
Obě ethernetové zdířky IndustrialPI 4 umožňují zapojení modulu současně do automatizační sítě i sítě IT. Přenos strojních dat z dílenské úrovně do cloudu nebo nadřazeného IT systémů může ve formátu MQTT nebo OPC UA probíhat například prostřednictvím Modbus TCP.
Technické vlastnosti:
- Procesor: Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz
- Operační paměť: 4 nebo 8 GB RAM
- Paměť: 32 Gbyte eMMC
- Rozhraní:
- 2 x USB A 3.2 Gen 1,
- 2x RJ45 GBit Ethernet,
- 1 x RS485, 1 x Micro-USB,
- 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K),
- 2 x PiBridge
- volitelně u verze 8 GB 1x RP-SMA zdířka pro připojení externí antény WLAN/BT (2.4 / 5 GHz)
- Krytí: IP 20
- Rozměry pouzdra (v x š x hl): 96 x 45 x 110,5 mm
Přehled výhod:
K dispozici jsou další rozšiřovací moduly pro spojení s analogovými a digitálními senzory a ovladači. V závislosti na základním modulu lze připojit až deset takových modulů. Každý modul podporuje až 16 vstupů, příp. výstupů.
- Cloud:
IndustrialPI 4 je certifikován pro hlavní cloudové platformy jako AWS, MS Azure a Cumulocity, takže je ideální IIOT Gateway mezi světem OT a IT.
- Protokoly:
Plynulou integraci do nejrůznějšího průmyslové prostředí jak na úrovni OT, tak i IT umožňue podpora široké palety průmyslových protokolů jako PROFINET, EtherCAT, Modbus, MWTT nebo OPC-UA.
- Programování & řízení:
IndustrialPI 4 je při programování maximálně flexibilní díky operačnímu systému Raspbian na bázi Linux. S tímto operačním systémem lze bez problému pracovat s nejrůznějšími aplikacemi jako SOFT-PLC s CODESYS, Node-RED nebo Python.
- Periferie:
Základní moduly jsou mimořádně mnohostranné a lze je výborně využívat jako klasické IPC pro průmyslové aplikace. S jedním výstupem HDMI pro monitor/dotykový displej a přípojkami USB pro myš a klávesnici a dalšími periferními zařízeními jako kamery nebo skenery nabízejí skutečně velmi pestré využití.
- Sítě:
IndustrialPI 4 může být vzhledem k vybavení dvěma zdířkami RJ45-Ethernet současně zapojen do dvou různých sítí. 4pólová zásuvka RS485 dále umožňuje připojení senzorů Modbus RTU.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]
Amerika
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Evropa
- Rusko: +7 495 6654993
- Itálie: +39 0362 1826711
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Dánsko: +45 74436332
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Turecko: +90 216 577 55 52
- Španělsko: +34 938497433
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Irsko: +353 21 4804983
- Nizozemí: +31 347 320477
- Německo: +49 711 3409 444
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
Asie a Tichomoří
- Singapur: +65 6829 2920
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Čína: +86 400-088-3566
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Thajsko: +66 210 54613