Moře I/O modulů pro Vaše požadavky

Možnost individuálních kombinací!

Obrázek různých modulů

Vstupní a výstupní moduly je možné sestavovat dohromady individuálně podle konkrétní potřeby.

Jednoduché připojení nebo výměna modulů zaručují možnost snadných pozdějších úprav. IndustrialPI má mnohostranné využití a dovoluje plnit nejrůznější požadavky aplikací.

Použití PiBridge a PiControl umožňuje průběžnou výměnu spínacích stavů na vstupech a výstupech s centrálním ukládáním v základním modulu IndustrialPI. Navíc se v pravidelných intervalech přenášejí i i chybové stavy a konfigurace.

Přehled vlastností modulů I/O:

  • až 10 rozšiřovacích modulů na stranu
  • logická část s PiBridge s galvanickým oddělením
  • podle EN 61131-2 zaručena ochrana před poruchami
  • použitelné v rozsahu teplot -40 °C až +50 °C a při relativní vlhkosti vzduchu až 93 %
  • digitální moduly I/O nabízení možnost generování signálů PWM, příp. provádění funkcí počitadla
  • analogové moduly I/O mají běžné rozsahy proudu a napětí a jsou vybaveny kanály RTD pro záznam teplot
  • reléový výstupní modul má k dispozici bezpotenciálové spojovací kontakty, které mohou spínat napětí až 230 V AC při 5 A nebo 30 V DC při 5 A.
Detail modulu

Spektrum našich produktů:

Rozšiřovací moduly pro IndustrialPI 4

Rozšiřte si základní modul IndustrialPI 4 podle Vašich požadavků vhodnými digitálními a analogovými moduly I/O. Vybírat si můžete podle individuálních potřeb z celé řady modulů I/O pro digitální a analogové zpracování signálů.
Nahoru
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Dánsko: +45 74436332
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Turecko: +90 216 577 55 52
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433

Asie a Tichomoří

  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Čína: +86 400-088-3566
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole