Komunikační moduly systému remote I/O PSSuniversal 2 slouží jako koordinační moduly pro napojení na stávající architekturu Vašeho systému. V kombinaci s moduly I/O PSSuniversal 2 představují řešení na míru při rozšiřování Vašich periferií. Moduly sběrnice Fieldbus založené na ethernetu jsou napojeny prostřednictvím běžných průmyslových protokolů této sběrnice na nadřazené řízení. U protokolů sběrnice Fieldbus je vždy podporován i příslušný protokol Failsafe.
PSSuniversal 2 – komunikační moduly pro Váš systém remote I/O
Vhodné řešení pro Vaši aplikaci
Vaše výhody ve zkratce
- optimalizované zacházení při uvádění do provozu a servisu
- absolutně přesná diagnostika
- rychlá lokalizace chyb a jejich odstranění
- Otevřenost:
Jednoduché uvedení do provoz - přehled vlastností
- Adaptace na PROFINET / PROFIsafe a také na Ethernet/IP / CIP Safety výměnou koordinačního modulu
- bezpečné moduly I/O univerzální a identicky použitelné pro různé bezpečnostní protokoly
- pro aplikace do SIL 3 podle IEC 61508 resp. PL-e podle EN 13849 a pro další mezinárodní normy
- jednoduchá konfigurace s naším softwarem PASconfig
Ideálně přizpůsobené pro aplikace Vašeho oboru
Naše portfólio: PSSuniversal 2 -– komunikační moduly
Nahoru
Mateřský závod:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: [email protected]
Technická podpora
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: [email protected]
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
Evropa
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Nizozemí: +31 347 320477
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Německo: +49 711 3409 444
- Itálie: +39 0362 1826711
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Rusko: +7 495 6654993
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Irsko: +353 21 4804983
- Turecko: +90 216 577 55 52
- Španělsko: +34 938497433
- Dánsko: +45 74436332
Asie a Tichomoří
- Čína: +86 400-088-3566
- Thajsko: +66 210 54613
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Tchaj wan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Singapur: +65 6829 2920
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334